エレクトロニクス部品技術窓口



低摩擦でキズがつきにくい耐燃ポリオレフィンシースケーブルを使用したシールド無しCAT5eギガビットイー...
詳細を確認

| 型番 | 結線タイプ | 色 | 指定長(m) |
| NWTC5E-EMUTP | S(ストレート) | SB(空) | 0.5~100 0.1m毎に指定可能 |
| CR(クロス) |


| 最長 | 最短 | |||
| 長さ(m) | ~1m未満 | 1~4m未満 | 4m以上 | |
| 公差 | +30mm | +50mm | +3% | 指定長と同じ |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
低摩擦でキズがつきにくい耐燃ポリオレフィンシースケーブルを使用したシールド無しCAT5eギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)。
【特長】
・電気用品安全法の耐燃性(JISC3005傾斜試験)に適合。
・PVC未使用で、ハロゲン・鉛を含まないため焼却時の有害物質が発生しません。
・最短0.5m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
CAT5e STP (より線) やわらか LANケーブル
4.7通常価格(税別):670円~

ミスミ
CAT5e STP(より線/単線)自由長 LANケーブル
4.4
ミスミ
CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (二重シールド) LANケーブル
4.3
ミスミ
CAT5e UTP (より線/単線) 自由長 LANケーブル
4.8
ミスミ
CAT6 STP (単線) 自由長 LANケーブル
4.6
ミスミ
CAT5e UTP (より線) やわらか LANケーブル
4.7通常価格(税別):390円~

ミスミ
CAT6 STP (より線) LANケーブル
4.7通常価格(税別):550円~

ミスミ
CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP(二重シールド)高屈曲LANケーブル
0
ミスミ
EtherCAT対応 CAT5e STP (より線・二重シールド) 可動用 LANケーブル
3.5