エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
NWTC5E-SFTP-CR-SB-[0.2-100/0.1]
2022年03月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
よく一緒に見られています

ミスミ
CAT5e STP (より線) やわらか LANケーブル通常出荷日:在庫品1日目
よく一緒に見られています

ミスミ
CAT5e STP(より線/単線)自由長 LANケーブル通常出荷日:2 日目
EtherCAT対応シールド付きCAT5eギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。フリー長で、最短0.1m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能。2重シールド構造でFA環境でのノイズ対策に貢献します。長距離伝送に適した単線タイプ。ストレート結線、クロス結線を指定可能。プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計です。
| 型番 | 結線タイプ | 色 | タイプ別型式 | 指定長(m) |
| NWTC5E-SFTP | S(ストレート) | SB(空) | NWTC5E-SFTP-S-SB | 0.2~100 0.1m毎に指定可能 |
| CR(クロス) | NWTC5E-SFTP-CR-SB |