エレクトロニクス部品技術窓口






伝送帯域250MHzを実現!ノイズ環境に適したシールド付きCAT6ギガビットイーサネットケーブル(10...
詳細を確認・本製品は「NWYC6-/NWTC6-」シリーズの後継品です。
・ツメが寝ていて、差し込んでもカチッと言わない場合はこちらを参照ください。
| 型番 | - | 結線タイプ | - | 色 | - | 指定長(m) |
| NWTC6M-STP | S | BL | 0.2 |
| 型番 | 結線タイプ | 色 | タイプ別型式 | 指定長(m) |
| NWTC6M-STP (ミスミオリジナルコネクタ使用) | S (ストレート) | BL(青) | NWTC6M-STP-S-BL | 0.2~100 0.1m毎に指定可能 |
| LG(ライトグレー) | NWTC6M-STP-S-LG | |||
| BK(黒) | NWTC6M-STP-S-BK | |||
| RD(赤) | NWTC6M-STP-S-RD | |||
| GN(緑) | NWTC6M-STP-S-GN | |||
| YL(黄) | NWTC6M-STP-S-YL | |||
| WH(白) | NWTC6M-STP-S-WH | |||
| SB(空) | NWTC6M-STP-S-SB | |||
| PP(紫) | NWTC6M-STP-S-PP | |||
| CR (クロス) | BL(青) | NWTC6M-STP-CR-BL | ||
| LG(ライトグレー) | NWTC6M-STP-CR-LG | |||
| BK(黒) | NWTC6M-STP-CR-BK | |||
| RD(赤) | NWTC6M-STP-CR-RD | |||
| GN(緑) | NWTC6M-STP-CR-GN | |||
| YL(黄) | NWTC6M-STP-CR-YL | |||
| WH(白) | NWTC6M-STP-CR-WH | |||
| SB(空) | NWTC6M-STP-CR-SB | |||
| PP(紫) | NWTC6M-STP-CR-PP | |||
| NWTC6P-STP (パンドウィットコネクタ使用) | S (ストレート) | BL(青) | NWTC6P-STP-S-BL | |
| LG(ライトグレー) | NWTC6P-STP-S-LG | |||
| BK(黒) | NWTC6P-STP-S-BK | |||
| RD(赤) | NWTC6P-STP-S-RD | |||
| GN(緑) | NWTC6P-STP-S-GN | |||
| YL(黄) | NWTC6P-STP-S-YL | |||
| WH(白) | NWTC6P-STP-S-WH | |||
| SB(空) | NWTC6P-STP-S-SB | |||
| PP(紫) | NWTC6P-STP-S-PP | |||
| CR (クロス) | BL(青) | NWTC6P-STP-CR-BL | ||
| LG(ライトグレー) | NWTC6P-STP-CR-LG | |||
| BK(黒) | NWTC6P-STP-CR-BK | |||
| RD(赤) | NWTC6P-STP-CR-RD | |||
| GN(緑) | NWTC6P-STP-CR-GN | |||
| YL(黄) | NWTC6P-STP-CR-YL | |||
| WH(白) | NWTC6P-STP-CR-WH | |||
| SB(空) | NWTC6P-STP-CR-SB | |||
| PP(紫) | NWTC6P-STP-CR-PP |
| 型式 | NWTC6M/P-STP-結線-色-長さ シリーズ | 外形図 | ![]() | ||
| 規格 | TIA / EIA-568-C.2(1000BASE-TXまで対応) | ||||
| カテゴリ | CAT6 | ||||
| 結線タイプ | ストレート/クロス | ||||
| RoHS | 対応 | ||||
| PoE | PoE++ | ||||
| ケーブル | 対数 | 4対 | 結線図 | ![]() | |
| 導体 | 材質 | 電気用軟銅線(単線) | |||
| サイズ | AWG24(0.51mm)相当 | ||||
| 絶縁体 | 材質 | PE | |||
| 外径(約) | 1.0mm | ||||
| 対より外径(約) | 2.0mm | ||||
| 集合外径(約) | 5.5mm | ||||
| 押え巻 テープ | 材質 | PE | |||
| 外径(約) | 6.0mm | ||||
| 接地線 | すずめっき軟銅線 | ||||
| 遮へいテープ | アルミ箔貼付プラスチックテープ | ||||
| シース | 材質 | 鉛フリーPVC | |||
| 厚さ(約) | 0.45mm | ||||
| 外径(約) | 7.2mm | ||||
| 最小曲げ半径 | ケーブル直径×4倍 | ケーブル 断面図 | ![]() ※図中の数字は線心の識別表の対No,を示す。 必要に応じて適当な介在および押え巻テープを挿入する。 | ||
| 重量 | 約50g/m(コネクタ部分除く) | ||||
| 使用温度範囲 | -20℃~60℃ | ||||
| 保管温度範囲 | -20℃~75℃ | ||||
| 公差 | 最長 | ~1m未満 | +30mm | ||
| 1~4m未満 | +50mm | ||||
| 4m以上 | +3% | ||||
| 最短 | 指定長と同じ | ||||
線心の識別表
| 対No, | 第1種線心 | 第2種線心 | ||
| 絶縁体の色 | ストライプ | 絶縁体の色 | ストライプ | |
| 1 | 青 | ― | 白 | 青 |
| 2 | 橙 | ― | 白 | 橙 |
| 3 | 緑 | ― | 白 | 緑 |
| 4 | 茶 | ― | 白 | 茶 |
| 項目 | 減衰量 dB以下/100m | 近端漏話減衰量 対間 dB以上/100m | 近端漏話減衰量 パワーサム dB以上/100m | 等レベル遠端減衰対漏話比 対間 dB以上/100m |
| 周波数(MHz) | ||||
| 1 | 2.6 | 74.3 | 72.3 | 67.8 |
| 4 | 4.8 | 65.3 | 63.3 | 55.8 |
| 8 | 6.2 | 60.8 | 58.8 | 49.7 |
| 10 | 6.9 | 59.3 | 57.3 | 47.8 |
| 16 | 8.4 | 56.2 | 54.2 | 43.7 |
| 20 | 9.0 | 54.8 | 52.8 | 41.8 |
| 25 | 9.5 | 53.5 | 51.3 | 39.8 |
| 31.25 | 10.7 | 51.9 | 49.9 | 37.9 |
| 62.5 | 15.4 | 47.4 | 45.4 | 31.9 |
| 100 | 19.8 | 44.3 | 42.3 | 27.8 |
| 200 | 29.0 | 39.8 | 37.8 | 21.8 |
| 250 | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 19.8 |
| 項目*2 | 反射減衰量 dB以上/100m |
| 周波数(MHz) | |
| 1≦f<10MHz | 20+5 log (f) |
| 10≦f<20MHz | 25 |
| 20≦f<250MHz | 25-7 log (f/20) |
*1 上記はケーブルのみの特性であり、両端コネクタ部の特性がプラスされます。
*2 表内「f」は周波数を示します。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
伝送帯域250MHzを実現!ノイズ環境に適したシールド付きCAT6ギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。フリー長で最短0.2m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能。長距離伝送に適した単線タイプです。9種類の豊富なケーブル色のほか、ストレート結線、クロス結線など幅広いニーズに対応可能なラインナップとなっています。プラグ部分はツメ折れ防止のため、カバーで保護しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
CAT5e STP (より線) やわらか LANケーブル
4.7通常価格(税別):670円~

ミスミ
CAT5e STP(より線/単線)自由長 LANケーブル
4.4
ミスミ
CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (二重シールド) LANケーブル
4.3
ミスミ
CAT5e UTP (より線/単線) 自由長 LANケーブル
4.8
ミスミ
CAT6 STP (単線) 自由長 LANケーブル
4.6
ミスミ
CAT5e UTP (より線) やわらか LANケーブル
4.7通常価格(税別):390円~

ミスミ
CAT6A STP (より線/単線) 自由長 LANケーブル
5
ミスミ
CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP(二重シールド)高屈曲LANケーブル
0
ミスミ
CAT6 STP (より線) LANケーブル
4.7通常価格(税別):550円~