エレクトロニクス部品技術窓口






閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 規格 | RJ45(メス) | |
| カテゴリ | CAT5e | |
| 結線 | ストレート | |
| 難燃グレード | 94V-0 | |
| 使用温度範囲 | -10~60℃ | |
| 保管温度範囲 | -40~70℃ | |
| 耐電圧 | 1000V DC | |
| 定格電流 | 1.5A | |
| 材質 | ハウジング | ABS |
| カバー | 亜鉛合金ダイキャスト | |
| コンタクト | 下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ(50μ) | |
| 重量(g) | 17 | |


カテゴリ5e対応。シールド付ストレートタイプのRJ45 モジュラジャックです。
パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
シールド(STP)タイプのため、ノイズ耐性に優れています(UTPタイプでも接続可能)。
亜鉛合金ダイキャスト製のカバー採用により耐久性向に優れています。UL対応品です。
| 型番 | 通信規格 | シールド |
| NWSI-C5E-SH2 | CAT5e | 有 |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
LANケーブル延長 STP CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(丸型JJ中継アダプタ)
4.4通常価格(税別):1,597円~

ミスミ
LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)
4.2通常価格(税別):1,084円~

ミスミ
LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)
4.3通常価格(税別):770円

ミスミ
LANケーブル延長 シールド無 CAT5e JJアダプタ(中継用ジャック)
4.8通常価格(税別):787円

ミスミ
LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 JJアダプタ(中継用ジャック)
5通常価格(税別):850円~

ミスミ
LANケーブル延長 シールド無 CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)
4.8通常価格(税別):1,385円

ミスミ
LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)
3.5通常価格(税別):1,635円~

ミスミ
RJ11ケーブル延長 シールド無 パネルマウント JJアダプタ(6極6芯 中継用ジャック)
5通常価格(税別):680円

ミスミ
LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプ
4.5通常価格(税別):648円