17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

日中共通型番 CAT6 STP (より線) LANケーブル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

日中共通型番 CAT6 STP (より線) LANケーブル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GLHR6T-FTP-BL-1

2020年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はNWNMC6-STN-SSMB-GY-1です。仕様の違いをご確認ください。

ミスミ同シリーズ内最安値!10本以上でさらに大幅なお値引き実現!


画像データなどの高速通信に適しています!
●STP(シールド付)タイプで、取り回しが楽なより線タイプです。
●日中共通型番で同一品を購入可能!

・RoHS2非対応。
・在庫がなくなり次第、販売終息予定です。
・代替品として「NWNMC6-STN-SSMB-GY-長さをご検討ください。
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報

指定中の仕様・寸法情報

カテゴリ
CAT6
シールド構造
シールドあり・STP
シールド詳細
一重シールド
長さ(m)
1
ケーブル導体
より線
結線
ストレート
シース(外被)材質
PVC
芯数(結線ピン数)
8芯
導体サイズ
AWG26(0.12sq)
ケーブル外径(mm)
6.0~6.9
外径 詳細(mm)
6.5

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト