17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

機器間接続用SCSI規格対応ハーネス HSCS-SC50-SC50-1.5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

機器間接続用SCSI規格対応ハーネス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HSCS-SC50-SC50-1.5

2021年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

SCSI規格対応のハーネスです

ご注意

  • 【販売終了予定品】本商品は在庫がなくなり次第、販売終了予定。本件に対するお問い合わせ本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』よりチャット・お問合せフォームからお願いします。


・SCSI規格は衰退規格となっておりますので、在庫限りで販売終息となる場合がございます。ご了承下さい。
・掲載品以外の長さでの製造は承っておりません。ご了承下さい。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

本ページに記載がない組合せについては、一部下記アクロス様のSCSIハーネス製品にて取り扱っている場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

ケーブル種類
SCSI
長さ(m)
0.5
コネクタ1
ハーフピッチ・ベローズ50pinオス
コネクタ2
ハーフピッチ・ベローズ50pinオス

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト