17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

平形接続子【100個入り】

平形接続子
通常単価(税別)
6182,480
税込単価
6802,728
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

低価格・高品質FA用平型接続子です。250シリーズ対応、低価格の平型端子。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 端子(差込型)と絶縁カバー(スリーブ)の組合せは、外径寸法表及び仕様欄をご確認ください。
    ※組み合わせはオスとメスで入れ違いに表示されていますが、これは適正な組み合わせを表しています。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

平形接続子:関連画像
1パック100個入
 

 

◆スリーブ「MTRDO-PVC」シリーズ
平形接続子:関連画像

型番リスト

表示件数

形状

外径

(mm)

全長

(mm)

適合電線サイズ

(AWG)

相手側タブ厚

(mm)

素材

端子型分類

最小発注数量
差込型
6.6
19.2
22~16
0.8
黄銅(真鍮)
F型
1パック

100個入り

差込型
6.3
20
22~16
0.8
黄銅(真鍮)
M型
1パック

100個入り

差込型
6.6
19.2
16~14
0.8
黄銅(真鍮)
F型
1パック

100個入り

差込型
6.3
20
16~14
0.8
黄銅(真鍮)
M型
1パック

100個入り

スリーブ
12
36
22~14
-
PVC
F型
1パック

100個入り

スリーブ
7.8
27
22~14
-
PVC
M型
2パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,306
( 2,537 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,612
( 1,773 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,878
( 2,066 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,480
( 2,728 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,015
( 1,117 )
在庫品1日目当日出荷可能
618
( 680 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

低価格・高品質FA用平型接続子です。
250シリーズ対応、低価格の平型端子。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 端子(差込型)と絶縁カバー(スリーブ)の組合せは、外径寸法表及び仕様欄をご確認ください。
    ※組み合わせはオスとメスで入れ違いに表示されていますが、これは適正な組み合わせを表しています。

●MTRシリーズ! 低価格・高品質FA用平型接続子

・圧着作業は専用の圧着工具で行って下さい。(商品ページ
・販売は1パック(100個入り)になります。

外形図

外形図

■端子 

外形寸法表および仕様

型式

タイプ 

外形寸法(単位:mm)

適用電線範囲

適合工具
商品ページ

適合絶縁カバー型式
(別売り)

A

B

C

D

相手側タブ厚

相手側タブ幅

より線(mm2)

AWG

MTRDO-1LR-M

オス

4.3±0.5

2.6±0.5

2.7±0.5

4.0±0.5

0.8

6.35

0.3〜1.5

22〜16

MTR-TOOL-DO

MTRDO-PVC-F

MTRDO-1LR-F

メス

4.0±0.3

2.5±0.3

2.0±0.3

2.0±0.3

0.3〜1.5

22〜16

MTRDO-PVC-M

MTRDO-2.5LR-M

オス

4.8±0.5

3.0±0.5

3.2±0.5

4.5±0.5

1.5~2.5

16~14

MTRDO-PVC-F

MTRDO-2.5LR-F

メス

5.0±0.3

3.6±0.3

3.0±0.3

2.2±0.3

1.5~2.5

16~14

MTRDO-PVC-M

 

■絶縁カバー 





商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

平形接続子のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
コンデンサーの端子に使用
2
満足度:2.0
注文が分かりにくい。 ミスミさんは商品の関連検索が弱い上に画像が商品と違うことがしばしば 少なくとも画像をちゃんと合わせ...もっと読む

ミスミからのコメント

商品の関連検索結果がご希望に沿っていない点、また商品と画像が違うことがある点、大変申し訳ございません。関連商品については、各商品ページ下部に「同カテゴリの他商品」や「過去商品閲覧者が他に閲覧した商品」等の表示を増やしております。画像については順次対応中です。まだまだ至らぬ点がございますが、いただいたご指摘を参考にサイト改善に努めてまいります。今後ともよろしくお願いいたします。

1人が参考にしています。
仕事用
5
満足度:5.0
国内メーカであり、使用しやすい。 価格も、コチラで購入したほうが安いのでまた利用したいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平形接続子
差込み型接続端子 187シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部絶縁型)
差込み型接続端子 250シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部露出型)
差込み型接続端子 187シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部露出型)
差込み型接続端子 250シリーズ(バリュー品) オス(嵌合部露出型)
差込み型接続端子 110シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部露出型)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格618-1,212 -1,172 -1,009 -1,060 -937 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類差込型接続子差込型接続子差込型接続子差込型接続子差込型接続子差込型接続子
シリーズ250187250187250110
パック品入り数(個)100100100100100100
備考端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング