17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 定格電圧詳細(V)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【マルヤス電業】LEDパイロットライト(丸形、Φ30、IP65)

【マルヤス電業】LEDパイロットライト(丸形、Φ30、IP65)
通常単価(税別)
1,992
税込単価
2,191
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

JIS C 8201(NECA C 4520)に準拠したトランス付きLEDパイロットライトです(IP6...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

定格電圧詳細

(V)

最小発注数量
AC100/110V
1個
AC200-220V
1個
AC200-220V
1個
AC200-220V
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,992
( 2,191 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,992
( 2,191 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,992
( 2,191 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,992
( 2,191 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

JIS C 8201(NECA C 4520)に準拠したトランス付きLEDパイロットライトです(IP65)
・丸形小型表示灯
・緑/赤/白

外形図

外形図

【低価格】LEDパイロットライト(IP65):関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【マルヤス電業】LEDパイロットライト(丸形、Φ30、IP65)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
社内設備
5
満足度:5.0
とにかく安いです。 作りも悪くなく丁寧に作られています。 丸形でしたらこちらで全く問題ないです。
2人が参考にしています。
制御盤に使用しています
5
満足度:5.0
社内用に新規に製作した制御盤に使用しています。制御盤での使用電圧がAC200-220Vなので、そのままの電圧が使えるパイ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【マルヤス電業】LEDパイロットライト(丸形、Φ30、IP65)
小型表示灯(Φ22)
表示灯(丸胴形Φ12) M2C
表示灯(角胴形) M2K
ネオンブラケット BN-2
ネオンブラケット BN-5701
メーカーミスミテンドオムロンオムロンサトーパーツサトーパーツ
通常価格1,9929711,6001,676488 -488 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
取付穴サイズφ30その他φ12角穴その他その他
形状長角
定格電圧(V)その他AC/DC 24VDC24VDC24Vその他その他
光源LEDLEDLEDLED電球電球
寸法 縦29.5301417.820.814
よく一緒に購入される商品

小型表示灯・ランプ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト