エレクトロニクス部品技術窓口

低価格で高品質(国内生産)の押しボタンスイッチ。取付穴φ25。平形モメンタリ仕様です。金属のリングが付...
詳細を確認| 型式 | 接点構成 | ボタン色 | 形状 | 操作部 | 動作機能 | 保護構造 | 端子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A25PF01B | 1b | 黒 | 丸平形 | Φ21.3 | モメンタリ | IP65 (防噴流形) 防油形 | M3.5 ねじ端子 |
| A25PF10B | 1a | ||||||
| A25PF11B | 1a/1b |

| 定格絶縁 電圧 | 定格通電電流 | 定格仕様電圧 | 定格使用電流 | 使用温度範囲 | 相対湿度 | 絶縁抵抗DC500V | 耐電圧AC2200V | 耐久性(万回) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-15級 | DC-13級 | DC-12級 | 機械的 | 電気的 | |||||||
| 600V | 10A | 24V | 10A | 6A | 6A | -20~+55℃ | 45~85% | 100MΩ以上 | 1分間 | 500 | 100 |
| 48V | 10A | 2A | 3A | ||||||||
| 110V | 6A | 0.7A | 2A | ||||||||
| 220V | 4A | 0.3A | 1A | ||||||||
| 440V | 1.5A | ー | ー | ||||||||
低価格で高品質(国内生産)の押しボタンスイッチ。取付穴φ25。平形モメンタリ仕様です。金属のリングが付属いたします。接点は1a、1b、1a1bを取り揃えております。
・取付穴φ25
・平形モメンタリ
・リング材質金属



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【ミスミオリジナル】押しボタンスイッチ(Φ16・標準一体型・照光・非照光)
0通常価格(税別):672円~

IDEC
φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)
4.7通常価格(税別):1,870円~

ミスミ
【ミスミオリジナル】押しボタンスイッチ(Φ16・標準分離型・照光・非照光)
0通常価格(税別):691円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
押ボタンスイッチ LP01シリーズ
4.8通常価格(税別):548円~

オムロン
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
4.5通常価格(税別):283円

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光
4.6通常価格(税別):458円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 照光
4.6通常価格(税別):1,166円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 照光
3.8通常価格(税別):1,273円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
押ボタンスイッチ Sシリーズ
4.6通常価格(税別):410円~