エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】・VGA接続に対応・画像延長に加え、ローカル/リモート2台のディスプレイに同時表示するスプリッ...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型式 | 接続ポート |
| PNVS-VE-150A-R | VGA |
| PNVS-VE-600A-R | DVI |
| ユニットタイプ | ローカル | リモート | ||
| 消費電流 | AC9V/130mA(最大) | AC9V/180mA(最大) | ||
| コネクタ | 入力 | HD-15pinオス | RJ-45(8極8芯) | |
| 出力 | HD-15pinメス RJ-45(8極8芯) | HD-15pinメス | ||
| 画像補整 | − | 16段階ロータリスイッチ | ||
| LED | 電源 | |||
| ケーブル長 | 150m(最大) | |||
| 解像度 | 1,280×1,024@60Hz(ローカルモニタのみDDC2B準拠) | |||
| 動作環境 | 動作 | 温度:0〜50℃、湿度:0〜80%RH(結露なきこと) | ||
| 保存 | 温度:−20〜60℃、湿度:0〜80%RH(結露なきこと) | |||
| 材質 | スチール | |||
| 重量 | 250g | |||
| 外形寸法(mm) | 119(W)×86(D)×23(H) | |||
| 付属品 | VGAケーブル(HD-15pinオス/メス・1m)、その他マニュアル類 | |||
| 規格 | CE、FCC Class B | |||
| ユニットタイプ | ローカル | リモート | ||
| 消費電力 | 2.05W | 1.45W | ||
| コネクタ | 入力 | DVI-D25ピンメス | - | |
| 出力 | - | DVI-DV25ピン×1 | ||
| ユニット間接続 | RJ45×2 | RJ45×2 | ||
| LED | 電源グリーン×1 リモート側オンライン グリーン×1 | |||
| ケーブル長 | 60m(最大) | |||
| 解像度 | 1,920×1,200 | |||
| 動作環境 | 動作 | 温度:0〜50℃、湿度:0〜80%RH(結露なきこと) | ||
| 保存 | 温度:−20〜60℃、湿度:0〜80%RH(結露なきこと) | |||
| 材質 | メタル | |||
| 重量 | ローカル 165g リモート 170g | |||
| 外形寸法(mm) | 91(W)×56(D)×24(H) | |||
| 付属品 | 電源アダプタ×2、ラックマウントキット×2、マニュアル | |||

【特長】
・VGA接続に対応
・画像延長に加え、ローカル/リモート2台のディスプレイに同時表示するスプリッタ機能あり
・リモート側はVGAタイプ最長150mまで、DVIタイプは60mまで延長可能
・配管を通す場合にも省スペース


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンワサプライ
高性能ディスプレイ分配器
5通常価格(税別):8,490円~

ATEN
HDMI 分配器(4K対応)
4通常価格(税別):15,990円~

ミスミ
VGA 映像分配器(2ポート)
0通常価格(税別):9,740円

ミスミ
VGA 映像分配器(4ポート・8ポート)
0通常価格(税別):11,330円

ATEN
USB VGA カテゴリ5e ミニKVMエクステンダー(1280×1024@100m)
0通常価格(税別):39,150円

ミスミ
KVMスイッチ・データコンバータ用ACアダプタ
0通常価格(税別):4,190円

サンワサプライ
USB2.0手動切替器(4回路) SW-US24N
0通常価格(税別):9,433円

ミスミ
壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転
4通常価格(税別):5,000円

ミスミ
垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)
4.7通常価格(税別):10,000円~