エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LGA 1155/1156 3.4GHz以下対応CPUファン

LGA 1155/1156 3.4GHz以下対応CPUファン ACC-JAC6L23C
通常単価(税別)
11,0006,600
税込単価
12,1007,260
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・銅製のヒートシンクによりファン高が35mmと低く省スペースながら、TDP 95WまでのCPU...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認

型番:

ACC-JAC6L23C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ACC-JAC6L23Cの仕様・寸法情報

ソケットタイプ
LGA1155/1156
外形寸法(幅×奥行き×高さ)(mm)
84x84x35
リテンションキット
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

型式外形寸法
ACC-JAC6L23C487g、84(W)×84(D)×35(H)mm

型番リスト

表示件数
型番
ACC-JAC6L23C
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,0006,600
( 7,260 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅製のヒートシンクによりファン高が35mmと低く省スペースながら、
TDP 95WまでのCPUを効率良く冷却

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

・TDP 95WまでのCPUを効率良く冷却
・ファン高が35mmと低く省スペース

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LGA 1155/1156 3.4GHz以下対応CPUファンの型番ACC-JAC6L23Cのページです。 型番ACC-JAC6L23Cに関する仕様情報を記載しております。
LGA 1155/1156 3.4GHz以下対応CPUファンのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
装置制御用のCPU
4
満足度:4.0
小型なので背の低いシャーシにも適用できます。小さい割にはよく冷えます。Corei3 3.4GHz 65Wに使用しています...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LGA 1155/1156 3.4GHz以下対応CPUファン
LGA1155/1156 3.4GHz以下(マザーボード用)
Socket370 1.4GHz以下(CPUカード用/マザーボード)
マザーボード対応CPUクーラー
メーカーミスミミスミミスミアドバンテック(PC・通信)
通常価格11,00012,0004,5005,000
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ソケットタイプLGA1155/1156LGA1155/1156Socket370-
外形寸法(幅×奥行き×高さ)(mm)84x84x35117.64×115.08×69.263×62×24.1-
リテンションキット-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CPUファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト