17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

小型防水キーボード PCP-SKBS2BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

小型防水キーボード

販売終了

型番

PCP-SKBS2BK

2023年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・防水・防塵対応!87キー/109Aタイプ日本語キーボード
・IEC60529規格、IP68等級取得キーボード
・水に強いシリコン素材で全体をカバー!
・アルコールの拭き消毒にも対応

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

●IEC60529規格、IP68等級取得キーボード
●水に強いシリコン素材で全体をカバーしているため、隙間が無いため水やホコリが入りません
●アルコールの拭き消毒にも対応
*IP68とは「粉塵が中に入らない」「継続的に水没しても内部に浸水することがない」を満たした基準です。

指定中の仕様・寸法情報

種類
キーボード
インターフェイス
USB
キー配列
日本語
キー数(キー)
87
キーボードタイプ
コンパクト
マウス機能
寸法 奥行き(mm)
12
寸法 幅(mm)
272
寸法 厚み(mm)
135

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト