17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

フルサイズ防水キーボード PCP-SKBS1BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フルサイズ防水キーボード

販売終了

型番

PCP-SKBS1BK

2024年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・防水109キーメンブレンタイプキーボード
・水洗可能!IPX5対応
・キーボード底面に剛性を高める鉄板内蔵
・USB-PS/2両方対応

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【販売終了情報】2024年3月目途に受注受付終了となります。
    推奨代替品はございません。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。

●水洗可能!IPX5対応。
●キーボード底面に剛性を高める鉄板内蔵。
●USB-PS/2両方対応

指定中の仕様・寸法情報

種類
キーボード
インターフェイス
USB(PS/2)
キー配列
日本語
キー数(キー)
109
キーボードタイプ
スタンダード
マウス機能
寸法 奥行き(mm)
34
寸法 幅(mm)
151.5
寸法 厚み(mm)
446

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト