17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 長さ(m)

    ~mm

ディスプレイハーネス(低解像度)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表


価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
型式全 長
LDSP-15M-15M
CN1 Dsub高密度15芯オス
CN2 Dsub高密度15芯オス
♯4-40ネジ
1m
2m
3m
5m
※ケーブルは全てAWG28 編組シールド付 φ6mmを使用

 

概要仕様

ディスプレイハーネス(低解像度):関連画像
ディスプレイハーネス(低解像度):関連画像

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

最小発注数量
2
1個
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
714
( 785 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,155
( 1,271 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

低解像度向きの高密度15芯オス・オスのディスプレイケーブルです。
VGA(640×480)クラスの低解像度向き。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1926

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスプレイハーネス(低解像度)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
信号線用ケーブルとして使用
5
満足度:5.0
自社製品の信号線用ケーブルとして使用しました。一般的なVGAケーブルと違い、全ピンストレート結線されているので15芯のコ...もっと読む
0人が参考にしています。
設備用ディスプレイのケーブル
5
満足度:5.0
LDSP-15M-15M-3を購入。 3m品なのでディスプレイの位置検討に長さの制約がなくなったのが良かった。 当日出荷...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスプレイハーネス(低解像度)
ディスプレイケーブル
ディスプレイケーブル DisplayPort
ディスプレイケーブル(アナログRGB)
ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB)
ディスプレイケーブル BSDCDAシリーズ
メーカーミスミサンワサプライバッファローサンワサプライサンワサプライバッファロー
通常価格714-8,8891,989 -2,386 -3,255 -4,341
通常出荷日在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ケーブルケーブルケーブルケーブルケーブルケーブル
コネクタタイプ CN1VGAオスVGAオスDisplayPortオスVGAオスVGAオスDVI-I
コネクタタイプ CN2VGAオスVGAオスDisplayPortオスVGAオスVGAオスD端子
CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト