17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スイッチング電源(ケース付き、ピーク負荷対応)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スイッチング電源(ケース付き、ピーク負荷対応)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ESP12-150-24-VM

2019年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

モータ等の駆動時に最適なピーク負荷対応電源

ご注意

【ココが特長】
●150%ピーク出力電流(150W)、130%ピーク出力電流(320W)
●耐振動は5Gまで対応
●シングル出力タイプで24V、36V、48Vをラインナップ
ご注意
・製品の内部には、高圧および高温の箇所がありますので、通電中や電源を切った直後は製品に触れないでください。感電ややけどの恐れがあります。
・出力端子に外部から出力電圧範囲を超える電圧がかかると、電源が故障する恐れがあります。


【オススメ関連商品のご案内】
・ノイズフィルタ(単相、標準タイプ、バリュー品) は、こちら
・スイッチング電源(ケース付き、標準タイプ、DC24V出力) は、こちら


<ご注意事項>
・期待寿命を追加いたしました。

・取付時、板より4㎜を超えないよう、ご留意ください。
 詳細寸法は商品仕様に記載している図面よりご確認ください。

 

・商品本体にCEマーキングがございますが、これらは製造時点ではRoHS6物質対応でCE対応でしたが、現時点ではRoHS10物質に対応していない製品もございます。CEのRoHS指令に適合していない商品となりますので、ご了承ください。
・RoHS10非対応となっている製品は、順次対応品に切替を行っておりますので、RoHS対応状況は各商品ページの基本情報・型番リストをご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

形状
本体カバー付き
容量(W)
150
シングル/マルチ
シングル
入力電圧
AC/DC
出力電圧(シングルのみ)
DC24V
入出力端子形状
ネジ
定格出力電流(シングルのみ)(A)
6.3
寸法 高さ(mm)
99
寸法 幅(mm)
50
寸法 奥行(mm)
181.5
代表規格
CE / CUL
付属機能
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト