エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
ESP11-30-5
2022年02月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
よく一緒に見られています

ミスミ
組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)通常出荷日:在庫品1日目
よく一緒に見られています

ミスミ
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)通常出荷日:在庫品1日目
アルミ電解コンデンサは長寿命105℃品を使用しています。
業界標準外形サイズで取り付けが容易です。
【ココが特長】
●高効率、低ノイズ特性
●アルミ電解コンデンサは長寿命105℃品使用
●業界標準外形サイズで取り付けが容易
【ご注意】
・製品の内部には、高圧および高温の箇所がありますので、通電中や電源を切った直後は製品に触れないでください。感電ややけどの恐れがあります。
・DINレール取付金具は、ESP11専用設計のため、他シリーズには取り付けできません。ネジは別途ご用意ください。
DINレール取付金具は、こちら
・出力端子に外部から出力電圧範囲を超える電圧がかかると、電源が故障する恐れがあります。
※ロゴ表記について:
製品の個装箱と銘版について、イースタン社のロゴ表記が無くなり、三社電機イースタン社の表記となります。
株式会社イースタン社の電源事業が、株式会社三社電機イースタン社へ継承されたことによる変更となります。
2017年6月より順次切り替えとなります。
製品本体については同品となり、変更ございません。