17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スパイラルチューブ(汎用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スパイラルチューブ(汎用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SPTUE-6.5-B-5

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ポリエチレン製のローコストなスパイラルチューブ

ご注意

  • 22年1月に販売終了予定品となります。在庫状況により終了時期は多少変更の可能性があります。
  • お探しの条件に合うスパイラルチューブがなかった方はこちら
  • カタログ誤記のため、下記項目の記載値を変更しました。商品に変更はございません。(2020/8/5現在)
    重量

●ローコストな汎用スパイラルチューブです。
●取り外し、再使用が可能で配線の変更に有効
●どの位置からも電線の取り出し・分枝が可能

指定中の仕様・寸法情報

外径 φ(mm)
8
適合電線外径 φ(mm)
6.0~30.0
全長(m)
5
厚み(mm)
0.75
ピッチ(mm)
12
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト