エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

防水ゴムコネクターボディ

型番:

00-8113
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00-8113の仕様・寸法情報

種類
インレット/プラグ
形状
A-2
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
NEMA規格有無
代表規格
PSE
寸法 長さ(mm)
78
寸法 幅(mm)
46.2
芯数
2P
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

概要仕様

仕様

定格AC125V-15A
適用電線

2.0m㎡ 
VCT /CT (2.0mm×2芯まで)

型番リスト

表示件数
型番
00-8113

種類

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
インレット/プラグ
78
46.2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,088
( 1,197 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ローコストで使いやすい防水型ゴムコネクターボディです。

ご注意

  • 【販売終了】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。


●ローコストタイプ。


・一般家庭またはオフィス等で御使用の場合は必ず電気安全法に適合した電線をお使いください。

・プラグ:00-8107は販売終了になりました(2016年5月)。→ 類似品00-8101

 

使用方法

使用例

【低価格】防水ゴムプラグ・ボディ:関連画像

外形図

外形図

【低価格】防水ゴムプラグ・ボディ:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防水ゴムコネクターボディの型番00-8113のページです。 型番00-8113に関する仕様情報を記載しております。
防水ゴムコネクターボディのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水ゴムコネクターボディ
防水形パネルコンセント(セット品)
【明工社】製商品 国内刃型コンセント 防水ゴムプラグ ソケット(PSE)/接地2Pタイプ
【明工社】延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)
IEC規格 インレット(スナップイン)/C14
埋込コンセント(抜止形)
メーカーミスミアメリカン電機ミスミミスミミスミアメリカン電機
通常価格1,0883,297875 -1,1363411,674 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状A-2接地形3P 引掛形A-3A-3IEC C14接地形2P A-3抜止形
定格電圧(V)125250125125250125
定格電流(A)1520151515 / 1015
NEMA規格有無
代表規格PSEPSEPSEPSEUL / CCC / CSAPSE

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング