17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ダブルコンセント 00-8071

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダブルコンセント

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

00-8071

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【仕様】
・汎用的な露出型ダブルコンセント。
ローコストタイプ。

ご注意

  • 【販売終了】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。


●一般的な電源プラグが使用できる簡易型アウトレットです。
●ローコストタイプ。


・一般家庭またはオフィス等で御使用の場合は必ず電気安全法に適合した電線をお使いください。
・端子ネジはしっかり締め付けてください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
アウトレット/ソケット
形状
A-2
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
NEMA規格有無
代表規格
PSE
寸法 長さ(mm)
74
寸法 幅(mm)
48
寸法 厚み(mm)
25.2
芯数
2P
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト