17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 照明色

  • 外形寸法 D(範囲)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法 D(mm)

    ~mm
  • 消費電力(範囲)(W)

  • 消費電力(W)

    ~mm
  • センター穴寸法 d(範囲)(mm)

    ~mm
  • センター穴寸法 d(mm)

    ~mm
  • 高さ H(範囲)(mm)

    ~mm
  • 高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ドーム照明

ドーム照明
通常単価(税別)
90,000125,000
税込単価
99,000137,500
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

画像処理用 LED照明 の ドーム照明 を新発売!!業界最安値!!低価格高品質の同軸照明 実現!! ご...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

 

型式

電圧

消費
電力

タイプ

EMVS-DL100

R(赤)

24V

7.2W

W(白)

9.6W

B(青)

EMVS-DL150

R(赤)

24V

7.2W

W(白)

12W

B(青)

 
注文例 型式
    
 Type
 EMVS-RL5060R

概要仕様

■外形図
(単位:mm)

ドーム照明:関連画像

EMVS-DL100

EMVS-DL150


■周波

 赤色白色青色
周波620-630nm,
645-660nm
5500K(色温)470nm

 

■照度

ドーム照明:関連画像

型番リスト

表示件数

照明色

外形寸法 D(範囲)

(mm)

外形寸法 D

(mm)

消費電力(範囲)

(W)

消費電力

(W)

センター穴寸法 d(範囲)

(mm)

センター穴寸法 d

(mm)

高さ H(範囲)

(mm)

高さ H(伸縮タイプはMAX値)

(mm)

RoHS?最小発注数量
W(白)
100.1~130
116
8.1~10
9.6
20.1~30
25
40.1~70
57.9
10
1個
W(白)
150.1~200
175
10.1~20
12
30.1~40
35
70.1~100
83.7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,000
( 99,000 )
在庫品1日目当日出荷可能
125,000
( 137,500 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

画像処理用 LED照明 の ドーム照明 を新発売!!業界最安値!!低価格高品質の同軸照明 実現!! ご希望のサイズ、赤白青の3色からお選び頂けます!!

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

 ココが特長

業界最安値のドーム照明!! 画像処理用LED照明として、非常に低価格高品質。他社比 約58%OFF!!!!
●使用頻度の多い2サイズを標準在庫
●色は赤・白・青の3種類の対応
●電源も別売りしております 
LED照明 画像処理用 ドーム照明 スポット照明 LED 同軸照明 リング照明 マルチ ローアングル
ダイレクト バー照明 ライン照明 角型バー照明 電源 

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

Loading...
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドーム照明のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
画像処理
5
満足度:5.0
画像処理で印字検査をしています。袋もので材質もアルミ系などいろいろあります。ものによってはハレーションが出るものもあり困...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドーム照明
LEDドーム照明(拡散光) LAVシリーズ
LEDドーム照明(面発光) LDM2シリーズ
同軸照明
スポット照明
LED赤外照明 IR2シリーズ リング照明
メーカーミスミシーシーエスシーシーエスミスミミスミシーシーエス
通常価格90,000-217,000 -133,000 -59,000 -47,00081,900 -
通常出荷日在庫品1日目10日目5日目〜在庫品1日目在庫品1日目5日目〜
光種類可視光可視光可視光可視光可視光赤外線
本体種類ドーム形ドーム形ドーム形角型スポット形リング形
照射方向垂直投光斜光垂直投光同軸落射垂直投光垂直投光
光源LED自光式自光式LEDLED自光式
照射光種類拡散光拡散光面発光拡散光集光直射光
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング