17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ノイズフィルタ(三相、標準タイプ、バリュー品)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ノイズフィルタ(三相、標準タイプ、バリュー品)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ENF-TNT-6

2022年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

三相電源ラインからのノイズ防止に最適

ご注意

  • 【販売終了のお知らせ】
    本商品は在庫限りにて販売終了予定の商品です。代替商品はございません。何卒ご了承いただけますようにお願い申し上げます。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    オムロンPLC対応ケーブル (CPM2Cシリーズ)
【ココが特長】
●開閉式カバー付き
●DINレール取付タイプもラインアップ
ご注意
ノイズフィルタは汎用インバータとモータ間には使用できません。
・漏電ブレーカ選定の際には、ノイズフィルタの漏洩電流を考慮して選定をしてください。

指定中の仕様・寸法情報

回路構成
三相
定格電流(A)
6
取付方法
ネジ止め
結線方法
ねじ止め
代表規格
UL
寸法 縦(mm)
64
寸法 横(mm)
121
寸法 奥行き(mm)
42

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト