17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

RS-485リモートI/O (4/8アナログ)

RS-485リモートI/O (4/8アナログ)
通常単価(税別)
38,40042,300
税込単価
42,24046,530
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

リピータ内蔵デュアルRS-485リモートI/Oのデータコンバータ

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

近接スイッチ、機械的スイッチ、プッシュボタン、光学センサー、LED、光スイッチなど多くのデジタル・オン/オフ装置の制御が可能

シリアル・リモートI/O

 

IO-R1240
8点アナログ入力搭載RS-485リモートI/O
IO-R1241
4点アナログ出力搭載RS-485リモートI/O
 

高機能シリアルRS-485リモートI/Oは、費用対効果に優れ、堅牢で、メンテナンスの容易な工程管理リモートI/Oシステムを構築するのに最適なチョイス。
シリアル・リモートI/O製品は、2本のケーブルだけでコントローラなどのRS-485デバイスと通信できるので、シンプルな配線が可能。
また、シリアル・リモートI/OはEIA RS-485通信プロトコルを使った長距離の高速データ送受信に対応。
高機能I/OデバイスはソフトウェアまたはUSBによる通信設定機能やデュアルRS-485ポート設計を採用しているので、自動化システムのセットアップやメンテナンスに関係した悪夢のような煩雑な作業からユーザーを解放。

RS-485シリアル・リモートI/O(4/8アナログ)の特長について

革新的なハードウェア設計は導入のための労力を削減し、メンテナンス効率を向上せるのに役立つ

業界で初めてUSB設計を採用したRS-485シリアル・リモートI/Oは、RS-485リモートI/O通信用デバイスおよびファームウェアの更新および設定のための革新的なソリューション。
USBドライブに設定をアップロードして、同ドライブをフィールドのデバイスに接続するだけで、最新のすべての設定およびファームウェアがフィールドのデバイスにアップロードされる。
この革新的なソリューションを使えば、技術的背景がなくても、USBを使ってデバイスの設定とファームウェアをアップロードできるので、現場にパソコンを持ち込んで、定期的にメンテナンスを行なう必要はもはやない。

バックアップおよび冗長化のためのコストセービングなハードウェア設計。

IO-R1200シリーズは2つのRS-485ポートを備えているので、RS-485ポートの一方に不具合が発生した場合でも、他方のRS-485ポートに瞬時に切り換えて、迅速な検査や修理が可能。
RS-485リモートI/Oデバイスには低コスト技術がすでに導入されているが、2つの RS-485ポートはユーザーがコストをさらに削減するのに役立つ。
IO-R1200シリーズのデュアルRS-485ポートには、2台のコンピュータ構造による配線の構築、コンピュータ冗長化の実現、ネットワークのバックアップといった利点がある。
配線の冗長性により、RS-485接続の1つに応答がないことをコンピュータが検出すると、コンピュータは他のRS-485回線に瞬時に切り換えて、フィールドのセンサーと管理室のコンピュータ間の通信を確実に維持。
それでも、ユーザーは設定を自由に定義できる。コンピュータの冗長性により、 IO-R1200シリーズは1つのシステムが停止しても、確実なバックアップをシステム管理者に提供できる。

 

メンテナンスが容易な使いやすいソフトウェア・インタフェース
便利なioSearchソフトウェアにはユーザー・フレンドリーなグラフィック・インタフェースが備えられており、すべてのIO-R1200シリーズのステータス情報や設定に迅速にアクセスできる。
また、ioSearchはRS-485ネットワーク上のすべてのIO-R1200シリーズのファームウェアを更新するための便利な方法も提供しているので、遠隔地からのファームウェア更新が可能となる。
この使いやすい無料のioSearchソフトウェアを使えば、メンテナンスに必要な時間と労力を節約できる。
IO-R1200シリーズでは、シンプルなソフトウェア・ユーティリティを使って、通信インタフェースを設定できる。
IO-R1200シリーズが同じRS-485ネットワーク上にある場合、セットアップ時に幾百ものダイヤルを回す必要はない。
必要なのは、グラフィカルなユーザー・インタフェースを使って、各IO-R1200シリーズのボーレートとモードを設定・複製するだけ。
この便利なソフトウェア機能はメンテナンス作業を軽減し、通常のデバイス設定の更新に必要な時間や費用を大幅に削減。

型番リスト

表示件数

リモート I/O

入力タイプ

出力タイプ

I/Oモード(入力)

動作温度範囲

(℃)

RoHS?最小発注数量
アナログ入力8点
差動入力/分解能:16bit
-
電圧/電流
-10~75
10
1個
アナログ出力4点
-
分解能:12bit
-
-10~75
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,400
( 42,240 )
在庫品1日目当日出荷可能
42,300
( 46,530 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

リピータ内蔵デュアルRS-485リモートI/Oのデータコンバータ

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

  • ● リピータ内蔵デュアルRS-485リモートI/O。
  • ● USBによる通信パラメータのインストールおよびファームウェア更新に対応。
  • ● RS-485接続によるファームウェア更新に対応。

    マニュアルやソフトウェア:こちら

外形図

外形図

RS-485リモートI/O、8アナログ入力:関連画像

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RS-485リモートI/O (4/8アナログ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS-485リモートI/O (4/8アナログ)
RS-485シリアル・リモートI/O(6/8/12/16デジタル)
RS-422・485(4ポート)
RS-485リモートI/O、6/12/16デジタル入力
RS-232(4ポート)
6点RTD搭載リモート・イーサネットI/O
メーカーミスミMOXAミスミミスミミスミミスミ
通常価格38,400-24,400 -59,000 -25,000 -59,000 -41,800
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
変換前通信方式シリアルリモートI/Oイーサネットシリアルイーサネットイーサネット
代表規格CE / UL / CULCE / UL / CULCECE / UL / CULCECE / UL / CUL
寸法 縦(mm)1241243312433124
寸法 横(mm)27.82815827.815827.8
寸法 奥行き(mm)84841038410384

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト