17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

8点TC搭載リモート・イーサネットI/O IO-E1262-R

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

8点TC搭載リモート・イーサネットI/O

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

IO-E1262-R

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

デイジー・チェーン・トポロジー用2ポート・イーサネット・スイッチ内蔵

ご注意

  • ● ネットワーク帯域幅を80%節約。
  • ● 7倍速のI/O応答。
  • ● インポート/エクスポート機能対応のWeb設定をサポート。

指定中の仕様・寸法情報

変換前通信方式
イーサネット
代表規格
CE / UL / CUL
寸法 縦(mm)
124
寸法 横(mm)
27.8
寸法 奥行き(mm)
84
リモート I/O
サーモカップル8点
動作温度範囲(℃)
-10~60
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト