エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象




デイジー・チェーン・トポロジー用2ポート・イーサネット・スイッチ内蔵

デイジー・チェーン・イーサネットI/O接続
デイジー・チェーン・イ―サネットI/Oという新しいコンセプトが活用できるようになった。
IO-E1200シリーズ産業用リモート・イーサネットI/Oは2つのイーサネット・スイッチ・ポートを内蔵しているので、別のローカル・イーサネット・デバイスに情報を送信したり、デイジー・チェーン上の次のIOに接続したりすることが可能。
ファクトリ・オートメーション、セキュリティ監視システム、トンネル監視といったアプリケーションはデイジー・チェーンで結ばれたイーサネットを使って、通常のイーサネット・ケーブル上にマルチドロップのI/Oネットワークを構築可能。
多くの産業用オートメーション・ユーザーはフィールドバス・アプリケーションで通常使用されるマルチドロップ構成に慣れている。
IO-E1200シリーズリモート・イーサネットI/Oのデイジー・チェーン機能を使えば、マシンとパネル間の接続を増やせるだけでなく、イーサネット・スイッチを追加するコストに加え、人件費や配線のための費用を大幅に削減可能。例えば、700のステーション(1ステーションあたり20点)を抱えた生産施設では、配線費用の削減で、運営費用全体の15%を節約できる。
<仕様>
LAN
イーサネット:2×10/100 Mbpsスイッチ・ポート、RJ45
保護:1.5 KV磁気絶縁
プロトコル:Modbus/TCP、TCP/IP、UDP、DHCP、Bootp、HTTP
アナログ出力
種類:差動入力
分解能:16 bits
I/Oモード:電圧/電流
入力範囲:0~10 VDC、4~20 mA
精度 :±0.1% FSR @ 25℃、±0.3% FSR @ -10 および 60℃
サンプリング・レート(全チャンネル): 12 サンプル/秒
入力インピーダンス:10MΩ(最小)
電流入力用内蔵抵抗 :120 Ω
デジタル入力
センサー・タイプ:NPN、PNP、ドライ・コンタクト
I/Oモード:DIまたはイベント・カウンタ
ドライ・コンタクト:・論理 0:GNDにショート/・論理 1:オープン
ウェット・コンタクト :・論理 0:0~3VDC/・ 論理 1:10~ 30VDC(DI COM~DI)
絶縁:3K VDCまたは2K Vrms
カウンタ/周波数:250 Hz、パワー・オフ保存
デジタル出力
I/Oモード:DOまたはパルス出力
パルス波幅/周波数:1 ms/500 Hz
過電圧保護:45VDC
過電流制限:600mA/チャンネル
過熱シャットダウン:175℃ (通常)、150℃ (最小)
出力電流定格:最大200 mA/チャンネル
絶縁:3K VDCまたは2K Vrms
電源要件
電源入力:24 VDC (公称) 、12~36 VDC
電力消費:130 mA (通常)@ 24 VDC
物理特性
配線:I/Oケーブル (最大14 AWG)
寸法:27.8×124×84mm
重量:200g以下
環境制限
稼動時温度:-10~+60℃
保存時温度:-40~+85℃
環境相対湿度:5~95%(結露なきこと)
対応認証
EMI:FCC Part 15、CISPR(EN55022)class A
EMS:IEC 61000-4、IEC61000-6
安全規格:UL508
衝撃:IEC 60068-2-27
自由落下:IEC 60068-2-32
振動:IEC 60068-2-6
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
40,000円 ( 44,000円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
48,000円34,857円 ( 38,343円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
40,000円 ( 44,000円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
デイジー・チェーン・トポロジー用2ポート・イーサネット・スイッチ内蔵




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
5通常価格(税別):12,000円

MOXA
産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ
4.5通常価格(税別):6,000円

MOXA
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
4通常価格(税別):12,000円~

MOXA
2 KV絶縁対応産業用RS-232-RS-422/485コンバータ
0通常価格(税別):11,000円~

MOXA
RS-232C RS-422/485コンバータ
4.7通常価格(税別):8,000円~

MOXA
1ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ
4.3通常価格(税別):18,000円~

MOXA
8ポート/16ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ
0通常価格(税別):120,000円~

コンテック(PC関連)
⾼機能⾼速型GPIB通信 マイクロコンバータ
0通常価格(税別):61,200円

ミスミ
USB1.1規格対応(1ポート)
5通常価格(税別):6,000円