17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

2ポート・イーサネット・スイッチ搭載リモート・イーサネットI/O

2ポート・イーサネット・スイッチ搭載リモート・イーサネットI/O
通常単価(税別)
27,00038,000
税込単価
29,70041,800
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

マルチプロトコル2ポートイーサネットIOデーター収集設備のデータコンバータ

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

設計から組み合わせ、予備、メンテナンスまで大量な設備組み合わせが不要なデータコンバータ

非常に厳しい環境へ対応が可能。

2ポートイーサネットスイッチ・リモートイーサネットI/O特長について

IO-E1200シリーズ:IO-E1210-Rについて

デイジーチェーンイーサネットI/O接続

IO-E1200シリーズ産業用リモート・イーサネットI/Oは2つのイーサネット・スイッチ・ポートを内蔵しているので、別のローカル・イーサネット・デバイスに情報を送信したり、デイジー・チェーン上の隣接するIOに接続したりすることが可能。ファクトリ・オートメーション、セキュリティ監視システム、トンネル監視といったアプリケーションはデイジー・チェーンで結ばれたイーサネットを使って、通常のイーサネット・ケーブル上にマルチドロップのI/Oネットワークを構築できる。多くの産業用オートメーション・ユーザーはフィールドバス・アプリケーションで通常使用されるマルチドロップ構成に慣れている。IO-E1200シリーズリモート・イーサネットI/Oのデイジー・チェーン機能を使えば、マシンとパネル間の接続を増やせるだけでなく、イーサネット・スイッチを追加するコストに加え、人件費や配線のための費用を大幅に削減可能。例えば、700のステーション(1ステーションあたり20点)を抱えた生産施設では、配線費用の削減で、運営費用全体の15%を節約できる。

特長

  • デイジー・チェーン構造向け2ポート・イーサネット・スイッチ内蔵。
  • Moxaのプッシュ・ベースActive OPC Server Liteを無料サポート
  • どんなSCADAシステムにもシームレスに接続。
  • ネットワーク帯域幅を80%節約。
  • 3.7倍速のI/O応答。
  • ユーザー定義のModbus/TCPアドレッシングに対応。
  • Windows、WinCE VB/VC.NET、Linux C API向けMXIOプログラミング・ライブラリをサポート。
  • インポート/エクスポート機能対応のWeb設定をサポート。

 

製品仕様

LAN
イーサネット2 × 10/100Mbpsスイッチポート、RJ45
プロテクション1.5KVマグネティックアイソレーション
プロトコルModbus/TCP, TCP/IP, UDP,DHCP, Bootp, HTTP
デジタル入力
センサタイプNPN, PNP, ドライコンタクト
I/OモードDIまたは イベントカウンタ
ドライコンタクトLogic 0 : GNDに接続
Logic 1 : オープン
ウエットコンタクトLogic 0 : 0 ~ 3VDC
Logic 1 : 10 ~ 30VDC (DI COM~DI)
アイソレーション3K VDCまたは2K Vrms
カウンタ/周波数250Hz,電源オフストレージ
電源
消費電力130mA @24VDC
電源入力24VDCノーマル、12 ~ 36VDC
メカニカル
ケーブルI/Oケーブル max. 14AWG
環境
動作温度-10 ~ 60℃
保管温度-40 ~ 85℃
相対湿度5 ~ 95% (結露なきこと)
認証
EMIFCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMSIEC 61000-4, IEC 61000-6
衝撃IEC 60068-2-27
落下IEC 60068-2-32
振動IEC 60068-2-6

IO-E1200シリーズ

型番リスト

表示件数

リモート I/O

入力タイプ

出力タイプ

I/Oモード(入力)

I/Oモード(出力)

動作温度範囲

(℃)

RoHS?最小発注数量
デジタル入力16点
センサー:NPN or PNP、ドライコンタクト
-
DI or イベントカウンタ
-
-10~60
10
1個
デジタル出力16点
-
シンク
-
DO or パルス出力
-10~60
10
1個
デジタル入力8点
センサー:NPN or PNP、ドライコンタクト
シンク
DI or イベントカウンタ
DO or パルス出力
-10~60
10
1個
デジタル入力8点/出力4点
センサー:NPN or PNP、ドライコンタクト
ソース(I/O)
DI or イベントカウンタ
DO or パルス出力
-10~60
10
1個
デジタル入力6点/リレー出力6点
センサー:NPN or PNP、ドライコンタクト
Form A (N.O.)リレー出力
DI or イベントカウンタ
-
-10~60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,000
( 29,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,000
( 29,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,000
( 30,800 )
在庫品1日目当日出荷可能
38,000
( 41,800 )
在庫品1日目当日出荷可能
35,000
( 38,500 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

マルチプロトコル2ポートイーサネットIOデーター収集設備のデータコンバータ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

外形図

外形図

2ポート・イーサネット・スイッチ搭載リモート・イーサネットI/O:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2ポート・イーサネット・スイッチ搭載リモート・イーサネットI/Oのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
自社内の設備の改善等に使っています
3
満足度:3.0
自社内の設備の改善等に使っています。イーサネット用といった商品なので、試しに購入して使ってみました。当初は、全く作動せず...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2ポート・イーサネット・スイッチ搭載リモート・イーサネットI/O
6点RTD搭載リモート・イーサネットI/O
RS-485リモートI/O (4/8アナログ)
2ポートイーサネットスイッチ・リモートイーサネットI/O
RS-485シリアル・リモートI/O(6/8/12/16デジタル)
イーサネット/シリアルコンバータ DIFC-ERS2F
メーカーミスミミスミミスミMOXAMOXAダイヤトレンド
通常価格27,000-41,80038,400 -25,000 -24,400 -34,750
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
変換前通信方式イーサネットイーサネットシリアルイーサネットリモートI/Oイーサネット
代表規格CE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CULCE
寸法 縦(mm)124124124124124150
寸法 横(mm)27.827.827.827.82830
寸法 奥行き(mm)8484848484104

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング