エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

JN1コネクタ オリジナル手動圧着工具

JN1コネクタ オリジナル手動圧着工具 MSHT-N03
通常単価(税別)
18,164
税込単価
19,980
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ダイス部分に金型で利用されている高品質材を使い、ミスミ独自企画により開発した一体型手動圧着工具。JAE...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ミスミオリジナル圧着工具MSHT-□□シリーズは、多くのミスミユーザーが廉価で圧着作業を可能にすることを目的とし開発した工具です。
    そのため、圧着基準はコネクタメーカー基準の引張強度のみを満たす仕様となっており、その他のメーカーが規定している基準は確認しておりません。
詳細を確認

型番:

MSHT-N03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MSHT-N03の仕様・寸法情報

適用タイプ
JN1コネクタ
商品分類
圧着工具
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

 JN1コネクタ オリジナル手動圧着工具:関連画像
型式適合
シリーズ
適合
コンタクト
コンタクト
タイプ
適用電線重量
(g)
AWG導体断面積mm被覆外径φmm
MSHT-N03JN1JN1-22-22P-PKG100オス
(ピン)
25~210.16~0.411.5以下600
JN1-22-22S-PKG100メス
(ソケット)

概要仕様

JN1コネクタ オリジナル手動圧着工具:関連画像JN1コネクタ オリジナル手動圧着工具:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
MSHT-N03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,164
( 19,980 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ダイス部分に金型で利用されている高品質材を使い、ミスミ独自企画により開発した一体型手動圧着工具。
JAE社製JN1シリーズコネクタ用コンタクトの試作専用です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ミスミオリジナル圧着工具MSHT-□□シリーズは、多くのミスミユーザーが廉価で圧着作業を可能にすることを目的とし開発した工具です。
    そのため、圧着基準はコネクタメーカー基準の引張強度のみを満たす仕様となっており、その他のメーカーが規定している基準は確認しておりません。

●JAE社製JN1シリーズコネクタ用コンタクトの試作専用の手動圧着工具です。



・適合コンタクト以外の圧着は絶対にしないでください。工具を痛め故障の原因になります。
指定外の利用をされますと正常な圧着が出来なくなることがございます。
・この工具の校正は行っておりません。
・ダイス部分の鋼材は金型で利用されている高品質材を使っております。
圧着時に手で触れるなどをされた時には汗等の塩分を拭取るなど工具のケアをしてください。
・この工具はミスミ独自企画により開発した一体型手動圧着工具です。
・コネクタメーカーの保証を要求される場合には、コネクタメーカー指定の工具の使用を推奨します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JN1コネクタ オリジナル手動圧着工具の型番MSHT-N03のページです。 型番MSHT-N03に関する仕様情報を記載しております。
JN1コネクタ オリジナル手動圧着工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JN1コネクタ オリジナル手動圧着工具
MILコネクタ オリジナル手動圧着工具
Dsubコネクタ オリジナル手動圧着工具
ELコネクタ オリジナル手動圧着工具
EIコネクタ オリジナル手動圧着工具
1625コネクタ オリジナル手動圧着工具
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格18,16419,87519,87519,87519,87419,875
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用タイプJN1コネクタMILコネクタDsubコネクタELコネクタEIコネクタ1625コネクタ
商品分類圧着工具圧着工具圧着工具圧着工具圧着工具圧着工具

コネクタ専用工具カテゴリの売れ筋ランキング