17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

D1000シリーズコネクタ オリジナル手動圧着工具

D1000シリーズコネクタ オリジナル手動圧着工具
通常単価(税別)
16,590
税込単価
18,249
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ダイス部分に金型で利用されている高品質材を使い、TE connectivity社製D1000シリーズコ...

詳細を確認
  • ミスミオリジナル圧着工具MSHT-□□シリーズは、多くのミスミユーザーが廉価で圧着作業を可能にすることを目的とし開発した工具です。
    そのため、圧着基準はコネクタメーカー基準の引張強度のみを満たす仕様となっており、その他のメーカーが規定している基準は確認しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

D1000シリーズコネクタ オリジナル手動圧着工具:関連画像
型式適合
シリーズ
適合
コンタクト
コンタクト
タイプ
適用電線重量
(g)
AWG導体断面積mm被覆外径φmm
MSHT-A07D1000

1903115-2

オス(ピン)

30~28

0.05~0.09

0.6~1.2

600

1903116-2

28~22

0.08~0.38

1.08~1.6

1827586-2

メス(ソケット)

30~28

0.05~0.09

0.6~1.2

1827587-2

28~22

0.08~0.38

1.08~1.6

MSHT-A08

1903117-2

オス(ピン)

28~22

0.08~0.38

1.08~1.9

1903118-2

22~18

0.34~0.86

1.4~2.2

1827588-2

メス(ソケット)

28~22

0.08~0.38

1.08~1.9

1827589-2

22~18

0.34~0.86

1.4~2.2

概要仕様

D1000シリーズコネクタ オリジナル手動圧着工具:関連画像D1000シリーズコネクタ オリジナル手動圧着工具:関連画像

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,590
( 18,249 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,590
( 18,249 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ダイス部分に金型で利用されている高品質材を使い、TE connectivity社製D1000シリーズコネクタ用コンタクトの試作専用の保守用オリジナル手動圧着工具。

ご注意

  • ミスミオリジナル圧着工具MSHT-□□シリーズは、多くのミスミユーザーが廉価で圧着作業を可能にすることを目的とし開発した工具です。
    そのため、圧着基準はコネクタメーカー基準の引張強度のみを満たす仕様となっており、その他のメーカーが規定している基準は確認しておりません。

TE connectivity社製D1000シリーズコネクタ用コンタクトの試作専用の手動圧着工具です。



・適合コンタクト以外の圧着は絶対にしないでください。工具を痛め故障の原因になります。
指定外の利用をされますと正常な圧着が出来なくなることがございます。
・この工具の校正は行っておりません。
・ダイス部分の鋼材は金型で利用されている高品質材を使っております。
圧着時に手で触れるなどをされた時には汗等の塩分を拭取るなど工具のケアをしてください。
・この工具はミスミ独自企画により開発した一体型手動圧着工具です。
・コネクタメーカーの保証を要求される場合には、コネクタメーカー指定の工具の使用を推奨します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

D1000シリーズコネクタ オリジナル手動圧着工具のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
設備用
5
満足度:5.0
メーカー品価格の1/5ぐらいで購入できるので 助かりました。             
0人が参考にしています。
ステッピングモータ動力線のコネクタ圧着
3
満足度:3.0
コストパフォーマンスは申し分ないと思います。 しかし,やはり純正品でないためか,コンタクトを圧着するときにわずかに曲がっ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D1000シリーズコネクタ オリジナル手動圧着工具
ダイナミックコネクタ オリジナル手動圧着工具(D3100/D3200シリーズ)
ダイナミックコネクタ オリジナル手動圧着工具(D5000シリーズ)
MILコネクタ オリジナル手動圧着工具
コマーシャルメーテンロック オリジナル手動圧着工具
ユニバーサルメーテンロック オリジナル手動圧着工具
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格16,59019,87519,87519,87519,87619,875
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用タイプダイナミックコネクタ(1000シリーズ)ダイナミックコネクタ(3100/3200シリーズ)ダイナミックコネクタ(5200シリーズ)MILコネクタコマーシャルメーテンロックコネクタユニバーサルメーテンロックコネクタ
商品分類圧着工具圧着工具圧着工具圧着工具圧着工具圧着工具

コネクタ専用工具カテゴリの売れ筋ランキング