17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が51型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • スペーサ形状

  • 材質

    ~mm
  • ネジサイズ

  • 長さL(mm)

    ~mm
  • Mネジ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

六角スペーサ オス-メス【1~500個入り】

六角スペーサ オス-メス
通常単価(税別)
44037,347
税込単価
48441,082
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・オスメスタイプの六角スペーサです。・材質:快削鋼(SUM)

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が51型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

六角スペーサ オス-メス:関連画像

■少量パック品

型式L

パック
入り数

M

H

L1

L2

重量
(g/個)
SBD-F310

4P

 M35.56 61.8
154P2.8
204P3.7
302P5.7
402P7.7

 SBD-F4

104P M477.5 72.9
154P4.5
204P6.1
252P7.6
302P9.3
352P10.9
402P12.6
452P14.2
502P15.8
602P19.1
702P22.4
802P25.6
1001P32.2
SBD-F5202PM5810107.9
252P10.1
302P12.1
402P16.2
502P20.5
602P25.1
701P29.4
801P33.7
1001P42.3
SBD-F6202P M6 10 14 1312.1
302P 18.8
502P 32.0
602P 38.8
701P 45.6
801P 52.2
1001P 65.7
 SBD-F8301PM8122020 28.0
401P 35.0


■多量パック品

型式L

パック
入り数

M

H

L1

L2重量
(g/個)
SBD-F310

500P

 M35.56 61.8
15500P2.8
20500P3.7
30300P5.7
40200P7.7

 SBD-F4

10450P M477.5 72.9
15400P4.5
20300P6.1
25250P7.6
30200P9.3
35200P10.9
40250P12.6
45200P14.2
50200P15.8
60200P19.1
70200P22.4
80150P25.6
100100P32.2
SBD-F520200PM5810107.9
25250P10.1
30250P12.1
40200P16.2
50150P20.5
60100P25.1
70100P29.4
80100P33.7
100100P42.3
SBD-F620200P M6 10 14 1312.1
30150P 18.8
50100P 32.0
60100P 38.8
7050P 45.6
8050P 52.2
10050P 65.7
 SBD-F830100PM8122020 28.0
4080P 35.0

概要仕様

六角スペーサ オス-メス:関連画像
仕様

材質快削鋼(SUM)

六角スペーサ オス-メス:関連画像

型番リスト

表示件数

用途

スペーサ形状

材質

ネジサイズ

長さL

(mm)

Mネジ

(mm)

RoHS?最小発注数量
基板用・六角
メス-オス
その他
M3
10
3
10
1パック

4個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M3
10
3
10
1パック

500個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M3
15
3
10
1パック

4個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M3
15
3
10
1パック

500個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M3
20
3
10
1パック

4個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M3
20
3
10
1パック

500個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M3
30
3
10
1パック

2個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M3
30
3
10
1パック

300個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M3
40
3
10
1パック

2個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M3
40
3
10
1パック

200個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M4
10
4
10
1パック

4個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M4
10
4
10
1パック

450個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M4
15
4
10
1パック

4個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M4
20
4
10
1パック

4個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M4
25
4
10
1パック

2個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M4
30
4
10
1パック

2個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M4
30
4
10
1パック

200個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M4
35
4
10
1パック

2個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M4
40
4
10
2パック

2個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M4
45
4
10
1パック

2個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M4
50
4
10
1パック

2個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M4
60
4
10
1パック

2個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M4
70
4
10
1パック

2個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M4
70
4
10
1パック

200個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M4
80
4
10
1パック

2個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M4
100
4
10
1個
基板用・六角
メス-オス
その他
M4
100
4
10
1パック

100個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M5
20
5
10
1パック

2個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M5
20
5
10
1パック

200個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M5
25
5
10
1パック

2個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M5
30
5
10
1パック

2個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M5
40
5
10
1パック

2個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M5
40
5
10
1パック

200個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M5
50
5
10
1パック

2個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M5
60
5
10
1パック

2個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M5
70
5
10
1個
基板用・六角
メス-オス
その他
M5
80
5
10
1個
基板用・六角
メス-オス
その他
M5
100
5
10
1個
基板用・六角
メス-オス
その他
M6
30
6
10
1パック

2個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M6
30
6
10
1パック

150個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M6
50
6
10
1パック

2個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M6
50
6
10
1パック

100個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M6
60
6
10
1パック

2個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M6
60
6
10
1パック

100個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M6
70
6
10
1個
基板用・六角
メス-オス
その他
M6
80
6
10
1個
基板用・六角
メス-オス
その他
M6
100
6
10
1個
基板用・六角
メス-オス
その他
M6
100
6
10
1パック

50個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M8
30
8
10
1個
基板用・六角
メス-オス
その他
M8
30
8
10
1パック

100個入り

基板用・六角
メス-オス
その他
M8
40
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
605
( 666 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,782
( 37,160 )
在庫品1日目当日出荷可能
650
( 715 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,782
( 37,160 )
在庫品1日目当日出荷可能
680
( 748 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,782
( 37,160 )
在庫品1日目当日出荷可能
440
( 484 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,414
( 33,455 )
在庫品1日目当日出荷可能
440
( 484 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,310
( 22,341 )
在庫品1日目当日出荷可能
605
( 666 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,414
( 33,455 )
在庫品1日目当日出荷可能
650
( 715 )
在庫品1日目当日出荷可能
711
( 782 )
在庫品1日目当日出荷可能
440
( 484 )
在庫品1日目当日出荷可能
440
( 484 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,310
( 22,341 )
在庫品1日目当日出荷可能
440
( 484 )
在庫品1日目当日出荷可能
476
( 524 )
在庫品1日目当日出荷可能
605
( 666 )
在庫品1日目当日出荷可能
680
( 748 )
在庫品1日目当日出荷可能
756
( 832 )
在庫品1日目当日出荷可能
793
( 872 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,639
( 29,303 )
在庫品1日目当日出荷可能
864
( 950 )
在庫品1日目当日出荷可能
440
( 484 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,040
( 24,244 )
在庫品1日目当日出荷可能
718
( 790 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,964
( 27,460 )
在庫品1日目当日出荷可能
756
( 832 )
在庫品1日目当日出荷可能
793
( 872 )
在庫品1日目当日出荷可能
864
( 950 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,161
( 27,677 )
在庫品1日目当日出荷可能
864
( 950 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,080
( 1,188 )
在庫品1日目当日出荷可能
570
( 627 )
在庫品1日目当日出荷可能
633
( 696 )
在庫品1日目当日出荷可能
793
( 872 )
在庫品1日目当日出荷可能
864
( 950 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,208
( 23,329 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,080
( 1,188 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,081
( 19,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,008
( 1,109 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,837
( 21,821 )
在庫品1日目当日出荷可能
570
( 627 )
在庫品1日目当日出荷可能
633
( 696 )
在庫品1日目当日出荷可能
793
( 872 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,398
( 16,938 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,071
( 1,178 )
在庫品1日目当日出荷可能
37,347
( 41,082 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,140
( 1,254 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・オスメスタイプの六角スペーサです。
・材質:快削鋼(SUM)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

●オスメスタイプの六角スペーサです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角スペーサ オス-メスのレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
DINレール高さ調整
5
満足度:5.0
DINレールの高さ調整するものをさがしていて、見つけました。 使用上問題ありません。 サイズも豊富で助かりました。
2人が参考にしています。
ネジの延長に使用
5
満足度:5.0
ネジの延長に使用しました。探すまでこういう商品があることを知らなかったのですが、これはなかなか便利な商品だと思いました。...もっと読む
1人が参考にしています。
要素確認冶具として
5
満足度:5.0
要素確認冶具として長さ調整のできる六角スペーサを選定しました。 当初はL=200mmを2本購入予定でしたが、 L=100...もっと読む
0人が参考にしています。
基板高さの調整
5
満足度:5.0
基板を接地面から浮かすために、使用しています。ラインナップされているサイズが多いため、基板の取付穴サイズに合わせて使用で...もっと読む
0人が参考にしています。
軽作業
3
満足度:3.0
思った通りの製品なので、特に可もなく、不可もなくという感じだと思う
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角スペーサ オス-メス
六角スペーサ/両端導通型(オス-オス)
六角ナット(クロメート仕上)
角型スペーサ/ジュラコン(R)座付黄銅垂直型
ポリフェニレンサルファイド製ネジ
ワッシャー(クロメート仕上)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格440-304358 -300734 -319 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質詳細快削鋼(SUM)快削黄銅鉄(クロメート仕上)黄銅、ジュラコンポリフェニレンサルファイド鉄(クロメート仕上)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

ネジ・スペーサーカテゴリの売れ筋ランキング