17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

低価格、省スペース欧型コネクタ端子台

低価格、省スペース欧型コネクタ端子台

小型省スペース 欧型ネジクランプコネクタ端子台 横幅82㎜(40極)、73㎜(34極)、55㎜(20極)

【ココが特長】
●横幅の短い省スペース設計
●コネクタ幅サイズの端子台
●MIL40芯、34芯。20芯の3種端子台をバリエーション
●3.5mmピッチネジクランプ式端子台を搭載
●端子台の適用電線サイズは、AWG30~16
●直接電線を締付けるかフェルール端子(棒端子)にて接続します。
●DINレール取付

 
 
 
 
 低価格、省スペース欧型コネクタ端子台:関連画像
 
 
 
 
  • コネクタ
    MILコネクタ
  • 端子台クランプ
    ネジ
  • 取付方法
    DINレール/直付け
  • 端子間ピッチ (mm)
    3.5
  • 対応機器
    PLC
  • 寸法 縦 (mm)
    47.7
  • 寸法 奥行き (mm)
    48.1
  • コネクタ極性 (搭載コネクタ)
    オス
  • 端子台タイプ
    ネジクランプ式
  • 結線方式
    裸端子/棒端子
【ココが特長】
●横幅の短い省スペース設計
●コネクタ幅サイズの端子台
●MIL40芯、34芯。20芯の3種端子台をバリエーション
●3.5mmピッチネジクランプ式端子台を搭載
●端子台の適用電線サイズは、AWG30~16
●直接電線を締付けるかフェルール端子(棒端子)にて接続します。
●DINレール取付

 
 
 
 
 低価格、省スペース欧型コネクタ端子台:関連画像
 
 
 
 
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

規格表

型式
MWS-M40-ET40
型式極数コネクタ重量
(g)
MWS-M40-ET4040MIL40芯69
MWS-M34-ET3434MIL34芯61
MWS-M20-ET2020MIL20芯44
低価格、省スペース欧型コネクタ端子台:関連画像低価格、省スペース欧型コネクタ端子台:関連画像低価格、省スペース欧型コネクタ端子台:関連画像
20極34極40極

概要仕様

■結線図

MWS-M40-ET40
低価格、省スペース欧型コネクタ端子台:結線図
MWS-M34-ET34
低価格、省スペース欧型コネクタ端子台:結線図
MWS-M20-ET20
低価格、省スペース欧型コネクタ端子台:結線図

■適応圧着端子
 フェルール(棒端子)  フェルール用圧着工具

 ●端子台の適用電線サイズは、AWG30~16

 

材質
端子台PA-66UL94-V0
ケース本体PVCUL94-V0
ケース側板PA-66UL94-V0
コネクタMIL規格準処住友3M製
仕様
定格電圧AC/DC125V
定格電流1A
耐電圧400VAC/1min
締付トルク値0.15N(max)

外形図

■MWS-M40-ET40

低価格、省スペース欧型コネクタ端子台:関連画像

 

■MWS-M34-ET34

低価格、省スペース欧型コネクタ端子台:関連画像

 

 ■MWS-M20-ET20

低価格、省スペース欧型コネクタ端子台:関連画像

 

■各極数共通

低価格、省スペース欧型コネクタ端子台:関連画像

 

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-367

基本情報

MILコネクタ
MILコネクタ
ネジ
ネジ
DINレール/直付け
DINレール/直付け
3.5
3.5
PLC
PLC
47.7
47.7
48.1
48.1
オス
オス
ネジクランプ式
ネジクランプ式
裸端子/棒端子
裸端子/棒端子

商品担当おすすめ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低価格、省スペース欧型コネクタ端子台のレビュー
4.2平均満足度:4.210件のレビュー
モノは良いが・・・
3
満足度:3.0
製品としては従来の端子台式に比べて省スペース化出来てとても良い。難点はDXFデーターがダウンロードしても表示されない事・...もっと読む
0人が参考にしています。
PLCの端子台として
5
満足度:5.0
コンパクトなフェルール用端子台としてリピートしてます。 価格も安いです。
0人が参考にしています。
中継コネクタの代わりに
5
満足度:5.0
設備可動部に取り付けて、センサ線等を中継させるために使用しています。 小型、軽量でDINレール取付できるため、使い勝手良...もっと読む
0人が参考にしています。
実験機の拡張用
3
満足度:3.0
価格納期共に問題ありませんが、4点購入した際の 1点に不良がありました。 (端子台ネジが空回りする) 省スペース向けの...もっと読む
0人が参考にしています。
センサー信号取り込み用
5
満足度:5.0
ひずみゲージの信号を取り込むための端子台として使用しています。この端子台のおかげで、装置の省スペース化を行うことができま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低価格、省スペース欧型コネクタ端子台
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)
プッシュイン端子台ZIG3.5S搭載ユニット 中継コネクタ端子台
PLCコネクタ端子台
プッシュイン接続(Push-In Design)PLCコネクタ端子台
【東洋技研】PCV5シリーズ(バネクランプ式・FCNコネクタ)
メーカーミスミミスミ東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)ミスミミスミミスミ
通常価格1,289-2,6364,9303,4072,5014,825
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタMILコネクタMILコネクタその他MILコネクタMILコネクタFCNコネクタ
端子台クランプネジネジバネネジバネバネ
取付方法DINレール/直付けDINレール/直付けDINレール付DINレール/直付けDINレール付DINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)3.553.553.55
対応機器PLCPLCPLCPLCPLCPLC
よく一緒に購入される商品

インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト