17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

省スペース欧州式バネクランプ端子台ボックス

省スペース欧州式バネクランプ端子台ボックス
通常単価(税別)
5,4506,830
税込単価
5,9957,513
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

フタをネジ止めするタイプの中継ボックス。日本での採用が進む欧州パネクランプ端子台付き。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品の部材が新型肺炎の影響で供給不安定なため、2021年9月以降出荷分は以下2メーカーのグロメットを使用いたします。
    ・SG-16A(協和ゴム製)、C-30-SG-16A-EP-UL(タキゲン製)
    ・SG-22A(協和ゴム製)、C-30-SG-22A-EP-UL(タキゲン製)
    複数ご注文の場合、混在する可能性がございます。部材のご指定はお受けできません。
    タキゲン製グロメットの単品販売は行っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

◆注文例

 

 タイプ塗装色 
 BOXT-N8EUG

 

■穴あり

 
型式塗装色自重(g)
タイプ極数
BOXT-A8EU8G(5Y7/1) or B(N1)609
BOXT-A12EU12674

 

■穴なし

 
型式塗装色自重(g)
タイプ極数
BOXT-N8EU8G(5Y7/1) or B(N1)590
BOXT-N12EU12665

 

概要仕様

◆寸法表
型式サイズ(単位:mm)取付端子台
タイプ極数ABCST
BOXT-N
BOXT-A
8125105

MAX
50

10551261-108
1214010512065261-112

  ※端子台の仕様はこちら

◆外形図

【BOXT-A8EU】  ※BOXT-N8EUは下記外形図から側面の丸穴をなくしたものになります。

省スペース欧州式バネクランプ端子台ボックス:関連画像

 

【BOXT-A12EU】 ※BOXT-N12EUは下記外形図から側面の丸穴をなくしたものになります。

省スペース欧州式バネクランプ端子台ボックス:関連画像

 

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

(mm)

塗装色

塗装色・表面処理詳細

仕様

極数

RoHS?最小発注数量
125
ブラック(N1)
黒(ツヤなし)
穴あり
8
10
1個
125
グレー(5Y7/1)
-
穴あり
8
10
1個
140
ブラック(N1)
黒(ツヤなし)
穴あり
12
10
1個
125
ブラック(N1)
黒(ツヤなし)
穴なし
8
10
1個
125
グレー(5Y7/1)
-
穴なし
8
10
1個
140
グレー(5Y7/1)
-
穴なし
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,110
( 6,721 )
3日目
6,110
( 6,721 )
3日目
6,830
( 7,513 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,450
( 5,995 )
3日目
5,450
( 5,995 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,970
( 6,567 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フタをネジ止めするタイプの中継ボックス。日本での採用が進む欧州パネクランプ端子台付き。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品の部材が新型肺炎の影響で供給不安定なため、2021年9月以降出荷分は以下2メーカーのグロメットを使用いたします。
    ・SG-16A(協和ゴム製)、C-30-SG-16A-EP-UL(タキゲン製)
    ・SG-22A(協和ゴム製)、C-30-SG-22A-EP-UL(タキゲン製)
    複数ご注文の場合、混在する可能性がございます。部材のご指定はお受けできません。
    タキゲン製グロメットの単品販売は行っておりません。

●日本での採用が進む、欧州式バネクランプ端子台付き
●フタをネジ止めするタイプの中継ボックスです。
●側面に配線用の丸穴を開けた「穴あり」タイプと、
  配線用の穴はお客様が任意で開ける「穴なし」タイプの2タイプから選択できます。
●弊社従来品のネジ式端子台ボックスと比較すると、8芯タイプは従来の4芯タイプのサイズ、
  12芯タイプは従来の6芯タイプのサイズと、省スペース化が可能です。


・本体は防水・防塵構造ではありません。
・表面処理は焼付塗装で、半ツヤのグレイ(5Y7/1)とツヤなしの黒(N1)になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

省スペース欧州式バネクランプ端子台ボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
省スペース欧州式バネクランプ端子台ボックス
THE-K HUB収納キャビネット(省スペース壁掛けタイプ)
スチール製低価格端子台ボックス
八角コンクリートボックス(ブラック)
RCP-T 屋外用熱対策通信キャビネット(ポール用・19インチタテ置きタイプ・熱交換器仕様)
HVP ペデスタルボックス
メーカーミスミ日東工業ミスミ外山電気日東工業日東工業
通常価格5,450-65,9305,080 -1,235263,400 -119,710 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目1日目19日目2日目〜
用途端子台ボックス制御・中継端子台ボックス制御・中継制御・中継制御・中継
材質ステンレス
外形寸法H 縦(高さ)(mm)105570105757251000
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)502305095580250
穴加工対応特注のみ対応非対応特注のみ対応非対応非対応非対応

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング