17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

M4アースバー【3個入り】

M4アースバー
  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
2,7625,958
税込単価
3,0386,554
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

M4タップ穴で省スペースを実現!接地用の銅バーとしてご使用ください

  • 【製品のお取り扱いについて】
    ばね座金(スプリングワッシャー)と小径平座金が組み込まれたなべ小ねじは、不完全ねじ部があるため、ねじ末端まで締結した場合、雌ネジねじ山を破壊し、ネジ折損に繋がる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
MTS6-M4-3P
1パック3本入
型式全長
(mm)
タップ穴自重
(g/本)
MTS6-M4-3P1006-M4183

MTS7-M4-3P

1107-M4200
MTS8-M4-3P1208-M4220
MTS11-M4-3P11510-M4,1-M6 210
MTS21-M4-3P16520-M4,1-M6300

概要仕様

外形図

(単位:mm)

型番リスト

表示件数

特徴

寸法 横

(mm)

寸法 縦

(mm)

RoHS?最小発注数量
タップ穴M4-6極
100
15
10
1パック

3個入り

タップ穴M4-7極
110
15
10
1パック

3個入り

タップ穴M4-8極
120
15
10
1パック

3個入り

タップ穴M4-10極/M6-1極
115
18
10
1パック

3個入り

タップ穴M4-20極/M6-1極
165
18
10
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,762
( 3,038 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,924
( 3,216 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,263
( 3,589 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,845
( 4,230 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,958
( 6,554 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

M4タップ穴で省スペースを実現!接地用の銅バーとしてご使用ください

ご注意

  • 【製品のお取り扱いについて】
    ばね座金(スプリングワッシャー)と小径平座金が組み込まれたなべ小ねじは、不完全ねじ部があるため、ねじ末端まで締結した場合、雌ネジねじ山を破壊し、ネジ折損に繋がる場合がございます。
【ココが特長】
●M4のタップ穴加工により、幅と厚みが小さく、省スペースを実現しました。
●集中アースを取られる際に、商品ページの絶縁支持台で固定してお使いください。
●11極、21極タイプは千鳥の穴配置なので、より多くの接続が可能です。
 
【基本仕様】
材質
表面処理ニッケルメッキ

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-1128

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M4アースバーのレビュー
4.4平均満足度:4.411件のレビュー
制御盤内のアースに
5
満足度:5.0
M4タップサイズでコンパクトだが穴数も多くメッキ済なので耐久面も期待出来ます。3個入りなのですが今後1個で買えるようにな...もっと読む
2人が参考にしています。
制御装置の内部の集中アース用
1
満足度:1.0
M4タップ穴にメッキが厚くされているのか、圧着端子をM4鉄ビスで留めようとしたところ途中でビスが動かなくなり、外そうとし...もっと読む
1人が参考にしています。
このアースバーは他社にはありません。
5
満足度:5.0
このアースバーは最高です。他社にはないいいところをついています。長さ・幅・p数どれもがすばらしいです。
0人が参考にしています。
アースバーとして
5
満足度:5.0
狭い盤なので、コンパクトなこのサイズが大変良かったです。 また注文します。
0人が参考にしています。
装置のアース用
5
満足度:5.0
種類も豊富で安価、短納期で入手でき重宝します。1個でも購入できるとなおありがたい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M4アースバー
アースバー EBAタイプ
分電盤パーツ アースバー EB
アースターミナル端子C-959
アースストラップ E07S
BP46-1AL アースラベル
メーカーミスミ篠原電機カメダデンキタキゲン製造星和電機日東工業
通常価格2,762-975 -2,8513,02714,250 -3,250
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目1日目〜3日目
材質-----
本体板厚(mm)4-----
塗装・表面処理ニッケルメッキ-----
特記取付穴2-φ6.5-----
パック数量(個)3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アース・銅バーカテゴリの売れ筋ランキング