17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

鉄製 大型ウレタン付ケーブルクランプ KBシリーズ

鉄製 大型ウレタン付ケーブルクランプ KBシリーズ
通常単価(税別)
2,0994,433
税込単価
2,3094,876
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

出入口が広く作業性抜群、スチール製大型ウレタン付きケーブルクランプ!

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

基本仕様

■本体
材質SPHC
板厚1.6mm
■軟質ウレタンフォーム
見掛け密度45.8kg/m375%圧縮残留歪7.7%
40%硬さ533.1N耐熱温度70℃以下
引張り強さ248.7kPa導電性なし
伸び95%グレー
引裂き強さ8.9N/cmUL認証適合なし
■表面仕上げ
型式表面仕上げ/色色(参考値)
KBK粉体塗装(クリーム)近似マンセル値2.5Y9/1 
KBG粉体塗装(グレイ)近似マンセル値5Y7/1 
KBE粉体塗装 近似マンセル値5Y8/1 

規格表

型番
KBK-60
型番自重(g)
クリーム(2.5Y9/1)グレイ(5Y7/1)5Y8/1
KBK-60KBG-60KBE-60161
KBK-100KBG-100KBE-100212
KBK-150KBG-150KBE-150286
KBK-220KBG-220KBE-220380

外形図

(単位:mm)
KB*-60KB*-100
KB*-150KB*-220
 取付穴加工図(共通)断面図(共通)ウレタン部(参考画像)
型番サイズ
ℓ1ℓ2
KB*-606090
KB*-100100130
KB*-150150180
KB*-220220250
[ ! ] 3D CADデータのご用意はございません。[ ! ] ウレタン部は上下に半割れしています。
[ ! ] 使用するケーブルはφ20までを推奨としています。

型番リスト

表示件数

寸法 横

(mm)

RoHS?最小発注数量
100
近似マンセル値5Y8/1
10
1個
140
近似マンセル値5Y8/1
10
1個
190
近似マンセル値5Y8/1
10
1個
260
近似マンセル値5Y8/1
10
1個
100
グレイ(近似マンセル値5Y7/1)
10
1個
140
グレイ(近似マンセル値5Y7/1)
10
1個
190
グレイ(近似マンセル値5Y7/1)
10
1個
260
グレイ(近似マンセル値5Y7/1)
10
1個
100
クリーム(近似マンセル値2.5Y9/1)
10
1個
140
クリーム(近似マンセル値2.5Y9/1)
10
1個
190
クリーム(近似マンセル値2.5Y9/1)
10
1個
260
クリーム(近似マンセル値2.5Y9/1)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,099
( 2,309 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,847
( 3,132 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,273
( 3,600 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,433
( 4,876 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,099
( 2,309 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,847
( 3,132 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,273
( 3,600 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,433
( 4,876 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,099
( 2,309 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,847
( 3,132 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,273
( 3,600 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,433
( 4,876 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

出入口が広く作業性抜群、スチール製大型ウレタン付きケーブルクランプ!

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
厚みそのままでより高さのあるタイプを追加!
●ウレタン付ケーブルクランプ省スペースタイプの改良品です。
●高さ方向を広げ、より多くの配線を引き出せる仕様にしました。
●厚みはそのままなので内部のスペースを有効に利用することができます。
ご注意
・防水防塵構造ではございません。
・屋内での使用をお勧めします。
・タップ加工後に塗装しているため、ねじ山に塗料が乗った状態で出荷します。
 お手元でリタップが必要となりますので予めご了承ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-1138

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄製 大型ウレタン付ケーブルクランプ KBシリーズのレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
外部配線の取り込み用
2
満足度:2.0
クランプ本体の強度、仕上がりに関しては満足いく商品ですが 通線部のスポンジの取付に関して両面テープが接着力が弱いのか 直...もっと読む
8人が参考にしています。
筐体の穴埋め
4
満足度:4.0
盤間のケーブルの通し穴を塞ぐ用途に使用。 大き目の穴を塞ぐ事ができるので、使用しやすい。 但し、ウレタンが変形すると、元...もっと読む
0人が参考にしています。
電装BOXの配線引込口に
5
満足度:5.0
昔から何度も使わせてもらっています。 サイズも豊富で助かってます。 注意書きにもありますが、タップが塗装で埋まっている事...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄製 大型ウレタン付ケーブルクランプ KBシリーズ
ステンレス 大型ケーブルクランプ KBSUSシリーズ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
ステンレス 省スペース用ケーブルクランプ KSUSシリーズ
鉄製 ケーブルクランプカバー CMKシリーズ
鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,099-2,552 -1,978 -2,069 -1,851 -1,978 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質SUS304SUS304
本体板厚(mm)1.61.51.61.51.21.6
寸法 縦(mm)9080706080-
寸法厚み・奥行き(mm)21.62021.620-51.6
塗装・表面処理粉体塗装BA(ブライト・アニール)粉体塗装BA(ブライト・アニール)粉体塗装-

盤用ケーブルクランプカテゴリの売れ筋ランキング