エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| 型番 | − | W | − | H | − | E穴 | − | 追加工オプション | |
| WNKT | 12 | − | 250 | − | 330 | − | E5 | − | NHS |
お値引き |
11面以上 5% |
| 【追加工オプション】 |
| 追加工コード | 追加工内容 |
| NHS | 方眼シール追加 |
| 記号 | E3 | E4 | E5 | E6 | E8 | E10 | EN |
| サイズ | φ3.2 | φ4.2 | φ5.2 | φ6.2 | φ8.5 | φ10.5 | 穴なし |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
【特長】基板用途にぴったりな木製のフリーサイズパネルです。
積層合板の平板パネルです。
1mm単位でサイズを選択できます。
| シリーズ名 | 材質 | 板厚t |
| WNKT12 | 積層合板 | 12mm |
| WNKT16 | 16mm | |
| サイズ | 範囲 | 単位 |
| W(幅) | 100~800mm | 1mm |
| H(高さ) | 100~800mm | 1mm |
外形図 | (単位:mm) |
![]() | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
アルミパネル NPシリーズ
4.6通常価格(税別):645円~

タカチ電機工業
【穴加工対応】取付ベース SMPシリーズ
4通常価格(税別):610円~

ミスミ
フリーサイズ木製基板
4
タカチ電機工業
取付ベース OMPシリーズ
5通常価格(税別):1,125円~

タカチ電機工業
アルミパンチング板 PAシリーズ
4.7通常価格(税別):667円~

タカチ電機工業
銅板 Cシリーズ
4.5通常価格(税別):1,115円~

篠原電機
盤用アクセサリー ブランクパネル
3.8通常価格(税別):1,048円~

タカチ電機工業
DPCP用取付ベース DMPシリーズ
5通常価格(税別):486円~

タカチ電機工業
リン青銅板 RPシリーズ
4.7通常価格(税別):579円~