17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GRNEP-S-WA-20-[0.2-50/0.1]

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はESHPT-S-SB-20です。仕様の違いをご確認ください。

ブランド部材使用 IEEE1284(MDR) パネルマウントタイプ 丸型ケーブル
・CN1:102**-0200EL
CN2:101**-6000EL/ CN2フード:103**-3210-000

ご注意

 
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル 低価格ケーブル使用パネルマウントタイプ (3M製コネクタ使用):関連画像
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル 低価格ケーブル使用パネルマウントタイプ (3M製コネクタ使用):関連画像

指定中の仕様・寸法情報

コネクタ種類
IEEE1284
芯数
20
コネクタ1(CN1)
メス
コネクタ2(CN2)
切落とし
加工方法
圧接
ケーブル形状
丸型
フード
なし
フードネジ
ワンタッチ
コネクタ形状
パネルマウント
コネクタメーカー
住友スリーエム
ケーブル定格電圧(V)
30
シールド
1重

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト