17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

制御信号用変換ケーブル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

制御信号用変換ケーブル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GRPTF-E20-M20-WA-[0.2-50/0.1]

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はHPFML-20-20-Aです。仕様の違いをご確認ください。

長さ指定ができる(0.2~50m)自由長タイプのACサーボモータ 制御信号用変換ハーネス!

ご注意

  • 【販売終了案内】
    以下に記載の型番は、2025年3月末にて販売終了予定です。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    【代替品リスト】こちらよりご確認ください。
    【代替品商品ページ】制御信号用 IEEE1284(MDR)⇔ MIL変換ケーブル
  • Aストークは5本までの注文となります。
  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。

●ミスミシリーズ内最安値!
●20本以上のご購入時に大幅なプライスダウンを実現。
 

結線・線色ページ >>こちら
部材ページ >>こちら

指定中の仕様・寸法情報

対応機器
サーボ
用途1
制御信号用
コネクタ形状
両端
外径イメージ
フード黒
ケーブルタイプ
NA20276ツイストペア
シールド
1重シールド
対応アンプ
MR-J2S-□A
対応メーカ
三菱電機
指定長(m)
0.2 ~ 50
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト