17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が300型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 対数

  • AWGサイズ(AWG)

  • 導体断面積(㎟)

  • 仕上がり外径(mm)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 導体断面積詳細(mm2)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

UL2464対応 UL規格 シールド付 MAST-UL2464SB

UL2464対応 UL規格 シールド付 MAST-UL2464SB
通常単価(税別)
1,96537,834特別価格
税込単価
2,16241,617特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

300V ULAWM2464対応、固定信号用シールド付きケーブル。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定:候補が300型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型式表示方法

型番AWG芯数・対数長さ
MAST-UL2464SB282P1
型番
MAST-UL2464SB-28-2P-1
※「(:半角括弧」、「1:イチ」、「I:アイ」、「0:ゼロ」、「O:オー」などの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。

概要仕様

特性レーダーチャート

 

商品比較

 

主な仕様

UL2464対応 UL規格 シールド付 MAST-UL2464SB:関連画像 UL2464対応 UL規格 シールド付 MAST-UL2464SB:関連画像 
シース色 
取得規格UL 
定格電圧300V
使用温度範囲0~80℃
難燃性VW-1 
曲げ半径仕上外径×6(固定部) 
(mm) -(可動部) 
※推奨値であり保証値ではございません 
一般計装用ケーブル
UL2464対応 UL規格 MAST-UL2464SB
  ※価格は1マスごとの比較となります。
※比較サイズはAWG24(0.2mm2)、6芯を参考にしております。
※比較内容について保証するものではございません。
 商品選定の参考としてお使い下さい。
 
※特性の目安としてご利用ください。→P1685

仕様

型番AWG
サイズ
芯数・対数※1
1P=2芯
断面積
目安
(mm2※2
撚合
構造
(図参照)
線芯
本数
仕上※5
外径
(mm)
概算
質量
kg/km
電気的特性
許容電流
A(30℃)※3
導体抵抗
Ω/km(20℃)
絶縁特性
MΩkm(20℃)
耐電圧
V/分
MAST-UL2464SB282P0.08対撚り46.0482.2228100500
5P107.466.01.5
8P168.290.01.2
10P208.998.01.1
13P269.8118.01
17P3410.91490.8
20P4011.6176.00.8
25P5012.72100.7
 
型番AWG
サイズ
芯数・対数※1
1P=2芯
導体絶縁線芯
外径
約(mm)
シース規格
構成
本/mm
外径
約(mm)
メッキ※4厚さ(mm)材質※4厚さ
(mm)
材質※4
MAST-UL2464SB282P7/0.1270.38錫メッキ
軟銅
0.33PVC1.040.8PVCAWM2464
3P
5P
8P1.0
10P
13P
17P1.1
20P
25P1.3
ご注意

電流減少係数

※1 芯/対表記が1P(1PS)のときの線芯本数は「×2芯」となりますのでご注意ください。
※2 サイズ変換はあくまでも目安となります。詳しくは→P1688の対比表をご参照ください。
※3 許容電流の値はあくまでも参考値であって、保証値ではありません。
※4 材質の見方
    【メッキ】 すず・・・すずめっき軟銅線
    【材質】 PVC・・・塩化ビニル PE・・・ポリエチレン系素材
        P・・・ポリエステル系素材 フッ素・・・各種ふっ素樹脂 ※・・・その他
※5 ケーブル・電線のシース(外被部分)外径サイズについては、上記表中の“仕上外径”の項目をご参照下さい。
周囲温度(℃)3040506070
電流減少係数10.890.770.630.45

線芯識別表

①AWG20、22、24識別表
UL2464対応 UL規格 シールド付 MAST-UL2464SB:関連画像
②AWG28識別表
UL2464対応 UL規格 シールド付 MAST-UL2464SB:関連画像

型番リスト

表示件数

芯数

対数

AWGサイズ

(AWG)

導体断面積

(㎟)

仕上がり外径

(mm)

全長

(m)

用途

導体断面積詳細

(mm2)

RoHS?最小発注数量
-
17P
28
0.08
10.9
1
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
2
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
3
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
4
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
5
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
6
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
7
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
8
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
9
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
10
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
11
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
12
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
13
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
14
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
15
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
16
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
17
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
18
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
19
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
20
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
21
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
22
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
23
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
24
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
25
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
26
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
27
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
28
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
29
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
30
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
31
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
32
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
33
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
34
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
35
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
36
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
37
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
38
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
39
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
40
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
41
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
42
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
43
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
44
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
45
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
46
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
47
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
48
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
49
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
50
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
51
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
52
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
53
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
54
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
55
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
56
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
57
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
58
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
59
汎用信号用
0.08
10
1個
-
17P
28
0.08
10.9
60
汎用信号用
0.08
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,263
( 2,489 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,263
( 2,489 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,263
( 2,489 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,263
( 2,489 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,263
( 2,489 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,526
( 4,979 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,526
( 4,979 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,526
( 4,979 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,526
( 4,979 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,526
( 4,979 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,979
( 5,477 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,431
( 5,974 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,884
( 6,472 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,336
( 6,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,789
( 7,468 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,242
( 7,966 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,694
( 8,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,147
( 8,962 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,599
( 9,459 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,052
( 9,957 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,392
( 8,131 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,744
( 8,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,097
( 8,907 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,449
( 9,294 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,801
( 9,681 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,153
( 10,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,505
( 10,456 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,857
( 10,843 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,209
( 11,230 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,561
( 11,617 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,913
( 12,004 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,265
( 12,392 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,617
( 12,779 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,969
( 13,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,321
( 13,553 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,673
( 13,940 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,025
( 14,328 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,377
( 14,715 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,729
( 15,102 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,081
( 15,489 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,433
( 15,876 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,785
( 16,264 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,137
( 16,651 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,489
( 17,038 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,841
( 17,425 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,193
( 17,812 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,545
( 18,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,897
( 18,587 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,048
( 34,153 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,841
( 17,425 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,158
( 17,774 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,475
( 18,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,791
( 18,470 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,108
( 18,819 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,425
( 19,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,742
( 19,516 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,059
( 19,865 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,376
( 20,214 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,692
( 20,561 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,009
( 20,910 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

300V ULAWM2464対応、固定信号用シールド付きケーブル。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
ご注意
・AWG28及びAWG24の6(3P)〜10芯(5P)のみがツイストペア(対撚り)です。
・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)
※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。
電気用品安全法を取得しておりません。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

UL2464対応 UL規格 シールド付 MAST-UL2464SBのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
設備の配線
4
満足度:4.0
選定しやすく、価格もわかりやすくて良い。満足しています。これからも使用したいと思います。
0人が参考にしています。
ペア線はこの手のドットタイプが使いやすい
4
満足度:4.0
ペア線で、全部、相方が白だったのがありましたが、非常に使いにくかったのでこれに買い換えました。線をつなぎ替えるときもスム...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UL2464対応 UL規格 シールド付 MAST-UL2464SB
UL20276対応 UL規格 シールド付 AWG28 MAST-UL20276SB
UL2464 BIOケーブル
NA2464 UL シールド付 AWG28
NAVCSB UL規格 シールド付
NAVC UL規格
メーカーミスミミスミ坂東電線ミスミミスミミスミ
通常価格1,965-1,361 -3,100 -1,661 -2,124 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
シールド
安全規格UL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZED
定格電圧300V30V300V300V150V150V
シース(外皮)色
シース(外皮)材料PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計装用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト