17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • コネクタ1(CN1)

  • コネクタ2(CN2)

  • 長さ(m)

  • 指定長(m)

    ~mm
      [0.2-15/0.1m単位]

    グローバル RS232Cハーネス 9芯⇔9芯 クロス結線 (ミスミオリジナルコネクタ使用)

    グローバル RS232Cハーネス 9芯⇔9芯 クロス結線 (ミスミオリジナルコネクタ使用)
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:2日目

    長さ0.2~15mで選択できます。制御盤内でのPLCや各種I/O機器の配線に大変便利です。お求めになり...

    詳細を確認
    • 【部材変更案内】本シリーズのケーブルは製品安定供給の為、部材変更を予定しております。変更後も同等仕様で性能面に変わりなく従来通りご使用いただけます。
      変更時期:2024年4月頃~(部材状況によって変更時期を更新します。23年5月4日現在)
      変更内容詳細:一重シールドから二重シールドへ変更
      型番変更:なし(従来型番で注文可)
    • 【部材変更案内】安定供給と品質向上のため、Dsubフード部材を変更致しました。性能に変更なく従来通りご使用可能です。
      変更対象:Dsubフード 全芯数(メーカーはミスミのままで変更ありません)。
      変更時期:2022年3月1日
      変更内容詳細:こちらをご参照ください。
      変更対象型番:こちらをご参照ください。
    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    規格表

    型番指定長(m)
    GRPD-9PH-9PH-R15

    価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
    1本単位
    型番形状仕様ケーブルタイプ指定長
    (m)
    GRPD-9PH-9PH-R
    (9芯オス・9芯オス・インチネジ・クロス結線)
    GRPD-9SH-9SH-R
    (9芯メス・9芯メス・インチネジ・クロス結線)
    グローバル RS232Cハーネス 9芯⇔9芯 クロス結線 (ミスミオリジナルコネクタ使用):関連画像UL20276
    AWG28
    1重シールド
    0.2

    15


    (0.1m
    毎に
    指定可)
     

    結線図

    グローバル RS232Cハーネス 9芯⇔9芯 クロス結線 (ミスミオリジナルコネクタ使用):結線図
    9Pin=NC

    型番リスト

    表示件数

    コネクタ1(CN1)

    コネクタ2(CN2)

    長さ

    (m)

    指定長

    (m)

    RoHS?最小発注数量
    9芯オス
    9芯オス
    自由長
    0.2 ~ 15
    10
    1個
    9芯メス
    9芯メス
    -
    0.2 ~ 15
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    長さ0.2~15mで選択できます。制御盤内でのPLCや各種I/O機器の配線に大変便利です。お求めになりやすい価格でご提供!
    結線を自由に指定できるRS232Cケーブル カスタム結線登録タイプはこちら

    ご注意

    • 【部材変更案内】本シリーズのケーブルは製品安定供給の為、部材変更を予定しております。変更後も同等仕様で性能面に変わりなく従来通りご使用いただけます。
      変更時期:2024年4月頃~(部材状況によって変更時期を更新します。23年5月4日現在)
      変更内容詳細:一重シールドから二重シールドへ変更
      型番変更:なし(従来型番で注文可)
    • 【部材変更案内】安定供給と品質向上のため、Dsubフード部材を変更致しました。性能に変更なく従来通りご使用可能です。
      変更対象:Dsubフード 全芯数(メーカーはミスミのままで変更ありません)。
      変更時期:2022年3月1日
      変更内容詳細:こちらをご参照ください。
      変更対象型番:こちらをご参照ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    EW-2070

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    グローバル RS232Cハーネス 9芯⇔9芯 クロス結線 (ミスミオリジナルコネクタ使用)のレビュー
    5平均満足度:5.02件のレビュー
    ケーブル
    5
    満足度:5.0
    この商品は社内で使用しているケーブルになります。PLC関連の配線及び変換ユニットに関する配線の一部としての使用になります...もっと読む
    0人が参考にしています。
    据付工事の際に使用しました
    5
    満足度:5.0
    当社で客先から依頼された、設備装置の据付の際に装置間のケーブルとして使用しました。ハーネス化している商品で、長い物を安く...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グローバル RS232Cハーネス 9芯⇔9芯 クロス結線 (ミスミオリジナルコネクタ使用)
    モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 クロスタイプ
    モールド Dsub9芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ
    モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 ストレートタイプ
    EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ
    モールドDsub9芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格-540 -650 -530 -2,960 -550 -
    通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
    ケーブル種類RS-232CRS-232CRS-232CRS-232CRS-232CRS-232C
    タイプクロス結線クロス結線クロス結線ストレート結線クロス結線ストレート結線
    CN1ネジインチ(#4-40)インチ(#4-40)インチ(#4-40)インチ(#4-40)-インチ(#4-40)
    CN2ネジインチ(#4-40)インチ(#4-40)インチ(#4-40)インチ(#4-40)インチ(#4-40)インチ(#4-40)
    ケーブルタイプNA20276-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    RS232Cケーブルカテゴリの売れ筋ランキング