17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

制御信号用変換ケーブル (ヒロセ電機/3Mコネクタ使用タイプ)

制御信号用変換ケーブル (ヒロセ電機/3Mコネクタ使用タイプ)
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:5日目

信頼性の高いヒロセ電機/3M製コネクタを採用! ACサーボモータ 制御信号用変換ハーネス【特長】・長さ...

詳細を確認
  • 一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。受注再開時期は現在未定です。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

制御信号用変換ケーブル (ヒロセ電機/3Mコネクタ使用タイプ):関連画像
制御信号用変換ケーブル (ヒロセ電機/3Mコネクタ使用タイプ):関連画像

価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
制御信号用変換ケーブル (ヒロセ電機/3Mコネクタ使用タイプ):関連画像
メーカー対応アンプコネクタタイプ形状仕様タイプケーブルタイプ指定長
(m)
三菱電機㈱MR-J2S-□AGRNTF
(黒色)

GRNTT
(白色)

住友3M
E20-M20制御信号用変換ケーブル (ヒロセ電機/3Mコネクタ使用タイプ):関連画像0.2

50


(0.1m
毎に
指定可)
MR-J3-□AE50-M50
(ガイドキー1個)
安川電機㈱ΣⅤ SGDV
ΣⅢ SGDS
ΣⅡ SGDM
ΣⅡ SGDH
ΣⅡ SGDJE26-M34
(ガイドキー1個)
パナソニック㈱MINAS AⅢE50-M50
(ガイドキー1個)
MINAS A
オムロン㈱G5 R88D-WT
その他---E26-M26
(ガイドキー1個)
E36-M40
(ガイドキー1個)
制御信号用変換ケーブル (ヒロセ電機/3Mコネクタ使用タイプ):関連画像
 
制御信号用変換ケーブル (ヒロセ電機/3Mコネクタ使用タイプ):関連画像

価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
制御信号用変換ケーブル (ヒロセ電機/3Mコネクタ使用タイプ):関連画像
変換ケーブル型番外形図対応端子台端子台掲載ページ
型番
GRNTF-E20-M20
GRPTF-E20-M20
制御信号用変換ケーブル (ヒロセ電機/3Mコネクタ使用タイプ):関連画像MWS-M20-HT20P584
GRNTF-E50-M50
GRPTF-E50-M50
MWS-M50-HT50
GRNTF-E26-M34
GRPTF-E26-M34
MWS-M34-HT34
 

型番リスト

表示件数

用途1

外径イメージ

対応アンプ

対応メーカ

指定長

(m)

RoHS?最小発注数量
制御信号用
フード黒
ΣⅡ SGDJ
安川電機
0.2 ~ 50
10
1個
IEEE1284⇔MILコネクタ変換
フード黒
-
-
0.2 ~ 50
10
1個
制御信号用
フード白
-
-
0.2 ~ 50
10
1個
制御信号用
フード白
ΣⅡ SGDJ
安川電機
0.2 ~ 50
10
1個
IEEE1284⇔MILコネクタ変換
フード白
-
-
0.2 ~ 50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

信頼性の高いヒロセ電機/3M製コネクタを採用! ACサーボモータ 制御信号用変換ハーネス
【特長】
・長さ指定ができる端子台用変換ケーブル
・最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。

ご注意

  • 一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。受注再開時期は現在未定です。
 
制御信号用変換ケーブル (ヒロセ電機/3Mコネクタ使用タイプ):関連画像
制御信号用変換ケーブル (ヒロセ電機/3Mコネクタ使用タイプ):関連画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

制御信号用変換ケーブル (ヒロセ電機/3Mコネクタ使用タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
制御信号用変換ケーブル (ヒロセ電機/3Mコネクタ使用タイプ)
制御信号用 IEEE1284(MDR)⇔ MIL変換ケーブル
コネクタ変換分岐ケーブル 1対2接続タイプ
コネクタ変換ケーブル 1対1接続タイプ
コネクタ変換分岐ケーブル 1対2接続 (富士通コンポーネント製・ミスミオリジナルコネクタ使用)
コネクタ変換ケーブル 1対1接続 (富士通コンポーネント製・ミスミオリジナルコネクタ使用)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日5日目3日目2日目2日目〜3日目5日目
対応機器サーボサーボ----
コネクタ形状両端ストレート----
ケーブルタイプNA20276ツイストペア-----
シールド1重シールド-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変換・分岐ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング