17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Dsubコネクタ付ケーブル 在庫品 モールドタイプ (ミスミオリジナルコネクタ使用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Dsubコネクタ付ケーブル 在庫品 モールドタイプ (ミスミオリジナルコネクタ使用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HDM-PP-A-15-1

2018年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はNEDJL-PP-SB-15です。仕様の違いをご確認ください。

翌日出荷の短納期を実現。M2.6ロングネジ、#4-40ロングネジのタイプをご用意しています。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
 
結線・線色ページ>>1027

指定中の仕様・寸法情報

コネクタ種類
Dsub
芯数
15
コネクタ1(CN1)
オス
コネクタ2(CN2)
オス
加工方法
半田
ケーブル形状
丸型
フード
汎用樹脂
フードネジ
M2.6ロングネジ
コネクタ形状
ストレート
コネクタメーカー
ミスミ
ケーブル定格電圧(V)
300
シールド
1重

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト