17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

8ポート10/100M マネージド産業用スイッチングハブ  IESH-MB408-R

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

8ポート10/100M マネージド産業用スイッチングハブ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

IESH-MB408-R

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

リング機能に対応したマネージドスイッチングハブ

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はIESH-EDS408A-Rこちらです。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

リング接続対応マネージドスイッチングハブ
●ラピッドスーパーリング接続により5ms以下の通信復旧を実現
●8ポート10/100TXファーストイーサネット
●DC10〜60Vの2重化電源入力に対応
●−25〜70℃の使用環境
●ソフト制御によるポートアラーム機能
●DINレール取付に対応
 
・接続されるPCにJAVAのRuntimeEnvironmentがインストールされている必要あります。
・IE6でのご使用はできません。IE8へのアップグレードをお願いいたします。

指定中の仕様・寸法情報

ポート数
8ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
2重化電源
伝送速度
10/100BASE
取付方法
DINレール
マネージド / アンマネージド
マネージド
周囲温度(動作時) 
-25~70℃
寸法 長さ(mm)
149
寸法 幅(mm)
55
寸法 厚み(mm)
131.2
通信規格
10BASE/100BASE
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト