17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

垂直可動アーム(卓上/壁面/アルミフレーム)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

垂直可動アーム(卓上/壁面/アルミフレーム)

販売終了

型番

DPAM-C2-VC10S

2019年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ガススプリング
アーム壁面、卓上クランプ、アルミフレーム取付可能

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転
【ココが特長】
業界トップクラスの格安ガススプリングアーム
●壁面、卓上クランプ、アルミフレーム取付可能
●動作のために最低2.5kgが必要
●VESA75と100mmの両方に対応
 
ご注意
・モニタ重量が耐荷重を下回る場合でも、モニタ重心位置によりアームにかかる荷重が変わるため、モニタを保持できない場合があります。
・写真の液晶モニタは商品イメージ用で、実際の商品には付属しておりません。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・アルミフレームタイプは壁面のみ対応。
・プレート単品で販売しておりません、ご了承下さい。
貸出サービスは終了となりました。
//jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/service/freerent.html

DPAM-C2-VC10S、DPAM-C2-VC11Sは販売終了となりました。推奨代替品はございません。
DPAM-C2-VW11S 、DPAM-C2-VW11S-6、DPAM-C2-VW11S-8は在庫限りにて、販売終了となります。推奨代替品はございません


※マニュアルは【CADダウンロード】からご利用ください。

指定中の仕様・寸法情報

取付方法アーム(本体)
[卓上クランプ固定] 卓上クランプ固定
アーム可動方向
垂直
耐荷重(Kg)
[~10kg] 2.5~6.5
取付方法(モニタ)
VESA75/VESA100
首振り・回転
シルバー
取付対応
-
首振り方向
2方向

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト