エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

閲覧中の商品と併せてご検討ください




| パネル | AUO製(G084) | |
| LCD | サイズ | 8.4インチ |
| 表示エリア | 170.4(H)×127.8(V) | |
| 最大解像度 | 800×600 (SVGA) | |
| ピクセルピッチ | 0.213mm | |
| 表示色 | 26万色 | |
| 視野角 | 上下 | 上:80° 下:60° |
| (最大) | 左右 | 左:80° 右:80 |
| 表面輝度 | 450cd/m2 | |
| コントラスト | 600:1 | |
| 入力 | アナログRGB | HD-15pinメス |
| ビデオ | S-VIDEO,Composite(RCA) | |
| 電源 | 入力電圧 | AC100V(ACアダプタ付属) 電源コードは7A-125V仕様 |
| 消費電力 | 通常時:15W(MAX) | |
| 動作環境 | 動作 | 温度:5~40℃,湿度:10~90%RH(結露無き事) |
| 保存 | 温度:−10~60℃,湿度:10~90%RH(結露無き事) | |
| LED寿命 | 50,000H (25度) ※保証値ではありません | |
| 材質 | スチール(ブラック) | |
| 重量 | 2.7kg(スタンド含む) | |
| 外形寸法 | 242mm(W)×166mm(H)×38mm(D) (スタンド除く) | |
| 付属品 | VGAケーブル(1.5m)、ACアダプタ(1.8m) | |
| 表示モード | 水平周波数(kHz) | 垂直周波数(Hz) |
| 640×480(VGA) | 31.5 | 60 |
| 800×600(SVGA) | 37.9 | 60 |
| 720×400 | 31.5 | 70 |
| 640×350 | 31.5 | 70 |

入手困難な4:3画面に対応した、デスクトップモニター。VGA、RCAのアナログに入力に対応。長年の販売実績あり、画像処理用途や生産ラインなど様々なシーンで活躍中
| 旧 | 新 | |
| 型番 | UIA324-12 | UNI324-1220 |
| 入力 | AC100V/0.6A | AC100V/0.6A |
| 出力 | DC12V/2A | DC12V/2A |
| 外形寸法 | 95.9×43.8×28.5㎜ | 98.5×46.8×32.1 |
| ケーブル長 | 約1.8m | 約1.5m |
| ACコード長 | 約1.8m | 約1.8m |
PCMTL-MV8-R2は在庫限りにて仕様変更となります。
変更予定日:2026年12月 在庫状況によって、変更日の前後になる可能性があります。
パネル変更
| 変更前 | 変更後 |
| AUO G084SN05V9 | AUO G084SAN01.0 |
ラベル表示変更
| 変更前 | 変更後 |
| CE+FCC+WEEE | FCC+WEEE+RoHS |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)
5通常価格(税別):60,000円~

ミスミ
15インチ XGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)
4.3通常価格(税別):48,000円

ミスミ
組込みモニタ8.4~15インチ
0通常価格(税別):67,000円~

ミスミ
10.4インチ SVGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)
4.5通常価格(税別):49,000円

ミスミ
8.4インチ SVGA ビデオ入力 アナログRGB入力 (LEDバックライト)
0通常価格(税別):51,000円

ミスミ
8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)
0通常価格(税別):72,000円~

アイ・オー・データ機器
3辺フレームレス・広視野角ADSパネル 27型ワイド液晶ディスプレイ
0通常価格(税別):18,580円~

アイ・オー・データ機器
3辺フレームレス・広視野角ADSパネル 23.8型ワイド液晶ディスプレイ
0通常価格(税別):13,870円~

EIZO(旧ナナオ)
23.0型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2382WT-A
0通常価格(税別):97,980円