17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

画像処理用バー・面照明(無料貸出し対応)

画像処理用バー・面照明(無料貸出し対応)
通常単価(税別)
26,400183,000
税込単価
29,040201,300
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

画像処理用 LED照明のバー照明。バー・ライン・面(バックライト)3色(赤・白・青)のラインナップをご...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

■バー照明
型番
 スペック
起動電圧定格電圧(V)定格電流(mA)消費電力(W)色温度(K)照度(Klux)MW/CM2重量/g
EMVS-BL52-17-R15.5V±1V最大24.5V38-460.92-1.2620-63035-5544.4
EMVS-BL52-17-W15.5V±1V最大24.5V64-77.81.54-26000-7500120-16044.4
EMVS-BL52-17-B15.5V±1V最大24.5V64-781.54-2460-47510-1544.4
EMVS-BL90-19-R15.5V±1V最大24.5V76-931.85-2.4620-63035-5571.1
EMVS-BL90-19-W15.5V±1V最大24.5V101-1242.46-326000-7500120-16071.1
EMVS-BL90-19-B15.5V±1V最大24.5V102-1242.46-3.2460-47510-1571.1
EMVS-BL140-19-R15.5V±1V最大24.5V133-1473.4-3.7620-63035-55100
EMVS-BL140-19-W15.5V±1V最大24.5V178-2184.23-5.56000-7500120-16091.6
EMVS-BL140-19-B15.5V±1V最大24.5V140-1703.14-4.08460-47525-3591.6
EMVS-BL270-19-W15.5V±1V最大24.5V306-3737.23-9.46000-7500120-16091.6

■面照明
型番 スペック
起動電圧定格電圧(V)定格電流(mA)消費電力(W)色温度(K)照度(Klux)MW/CM2重量/g
EMVS-HFL27-W15.5V±1V最大24.5V54-661.31-1.76000-7500100-14032.2
EMVS-HFL45-35-R15.5V±1V最大24.5V63-701.6-1.8620-63040-6040
EMVS-HFL50-R15.5V±1V最大24.5V95-1162.31-3620-63040-60129.6
EMVS-HFL50-W15.5V±1V最大24.5V95-1162.31-36000-750080-120129.6
EMVS-HFL150-100-W15.5V±1V最大24.5V518-63312.31-166000-750065-95410
■対応電源:EMVS-PSNシリーズ
 
 

 

概要仕様

■外形図

EMVS-BL52-17

EMVS-BL90-19

EMVS-BL140-19

EMVS-BL270-19

EMVS-HFL50
 

EMVS-HFL-27-27

EMVS-HFL-45-35

EMVS-HFL-50

EMVS-HFL-70-70

EMVS-HFL-100-100

EMVS-HFL-150-100

画像処理用バー・面照明(無料貸出し対応):関連画像
■角型バー照明
■EMVS-ROL108
バー・面照明:関連画像
■EMVS-ROL200
バー・面照明:関連画像
EMVS- シリーズ コネクタ1:+
2:NC
3:-
EMVS- ケーブル EMVS-EX3Red:+
Black:-
画像処理用バー・面照明(無料貸出し対応):関連画像
■照度 
■バー照明 照度
 バー・面照明:関連画像
■ライン照明 照度
バー・面照明:関連画像
■角型バー照度 
バー・面照明:関連画像
■バックライト照度
 バー・面照明:関連画像
■周波
 赤色白色青色
周波620-630nm,
645-660nm
5500K(色温)470nm

型番リスト

表示件数

本体種類

照明色

照射方向

照射光種類

幅 W(範囲)

(mm)

幅 W

(mm)

長さ L(範囲)

(mm)

長さ L

(mm)

消費電力(範囲)

(W)

消費電力

(W)

高さ H(範囲)

(mm)

高さ H(伸縮タイプはMAX値)

(mm)

RoHS?最小発注数量
バー形
B(青)
垂直投光
拡散光
40.1~60
52
10~30
17
1.1~2
1.2
15.1~20
20
10
1個
バー形
R(赤)
垂直投光
拡散光
40.1~60
52
10~30
17
0.1~1
0.78
15.1~20
20
10
1個
バー形
W(白)
垂直投光
拡散光
40.1~60
52
10~30
17
1.1~2
1.2
15.1~20
20
10
1個
バー形
B(青)
垂直投光
拡散光
80.1~100
90
10~30
19
2.1~3
2.4
15.1~20
20
10
1個
バー形
R(赤)
垂直投光
拡散光
80.1~100
90
10~30
19
1.1~2
1.56
15.1~20
20
10
1個
バー形
W(白)
垂直投光
拡散光
80.1~100
90
10~30
19
2.1~3
2.4
15.1~20
20
10
1個
バー形
B(青)
垂直投光
拡散光
100.1~150
140
10~30
19
3.1~4
3.36
15.1~20
20
10
1個
バー形
R(赤)
垂直投光
拡散光
100.1~150
140
10~30
19
2.1~3
2.16
15.1~20
20
10
1個
バー形
W(白)
垂直投光
拡散光
100.1~150
140
10~30
19
3.1~4
3.36
15.1~20
20
10
1個
バー形
W(白)
垂直投光
拡散光
250.1~
270
10~30
19
5.1~6
6
15.1~20
20
10
1個
角型
W(白)
バックライトタイプ
面発光
25.1~40
37
30.1~50
37
1.1~2
1.2
5~15
15
10
1個
角型
R(赤)
バックライトタイプ
面発光
60.1~80
78
50.1~80
64
2.1~3
2.34
15.1~20
19
10
1個
角型
W(白)
バックライトタイプ
面発光
60.1~80
78
50.1~80
64
3.1~4
3.6
15.1~20
19
10
1個
角型
W(白)
バックライトタイプ
面発光
150.1~200
180
100.1~150
114
10.1~20
13.2
15.1~20
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,000
( 38,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,400
( 29,040 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,800
( 33,880 )
在庫品1日目当日出荷可能
37,000
( 40,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,800
( 33,880 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,000
( 36,300 )
在庫品1日目当日出荷可能
51,000
( 56,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
40,700
( 44,770 )
在庫品1日目当日出荷可能
45,100
( 49,610 )
在庫品1日目当日出荷可能
100,100
( 110,110 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,000
( 36,300 )
在庫品1日目当日出荷可能
38,500
( 42,350 )
在庫品1日目当日出荷可能
44,900
( 49,390 )
在庫品1日目当日出荷可能
183,000
( 201,300 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

画像処理用 LED照明のバー照明。バー・ライン・面(バックライト)
3色(赤・白・青)のラインナップをご用意。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

 ココが特長

業界最安値の角型照明シリーズ
●バー、ライン、バックライトのラインナップ!!
●使用頻度の多いサイズを標準在庫
 
他にも豊富なラインナップ!!!!!

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-1681

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

画像処理用バー・面照明(無料貸出し対応)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ライン検査装置として使用しました
4
満足度:4.0
自社内用に新規で製作したラインでのポカヨケ防止用検査装置にある照明の電源用として使用しました。ミスミ製ですが特に作業者か...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
画像処理用バー・面照明(無料貸出し対応)
画像処理用LED照明 ダイレクトリングタイプ
画像処理用LED照明 バックライトタイプ
LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)
チップLED面照明(面発光) IDHMシリーズ
LED赤外照明 IR2シリーズ バー照明
メーカーミスミミスミミスミミスミレイマック(旧:イマック)シーシーエス
通常価格26,400-48,000 -43,200 -28,600 -11,098 -37,799 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目〜5日目〜
光種類可視光可視光可視光可視光可視光赤外線
光源LEDLEDLEDLED自光式自光式
よく一緒に購入される商品

画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング