17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)

LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)
通常単価(税別)
28,60073,700特別価格
税込単価
31,46081,070特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

画像処理用 LED照明のリング照明。ダイレクト・マルチ・ローアングルの3機種に3色(赤・白・青)のライ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型番 スペック
起動電圧定格電圧(V)定格電流(mA)消費電力(W)色温度(K)照度(Klux)MW/CM2重量/g
EMVS-RL32-75-R15.5V±1V最大24.5V20-300.55-0.72620-63060-8041.1
EMVS-RL32-75-W15.5V±1V最大24.5V50-601.11-1.446000-7500120-16041.1
EMVS-RL32-75-B15.5V±1V最大24.5V50-601.11-1.44460-47525-4041.1
EMVS-RL50-60-R15.5V±1V最大24.5V49-601.1-1.4620-63050-9069.4
EMVS-RL50-60-W15.5V±1V最大24.5V98-1202.38-3.16000-7500120-16069.4
EMVS-RL50-60-B15.5V±1V最大24.5V90-1102.03-2.64460-47515-2569.4
EMVS-RL50-90-R15.5V±1V最大24.5V63-771.54-2620-63020-3055.1
EMVS-RL50-90-W15.5V±1V最大24.5V90-1102.03-2.646000-7500150-21055.1
EMVS-RL60-00-R15.5V±1V最大24.5V30-350.65-0.84620-63025-3553.5
EMVS-RL70-90-R15.5V±1V最大24.5V140-1713.38-4.4620-63050-80123
EMVS-RL70-90-W15.5V±1V最大24.5V160-1903.61-4.566000-7500170-230123
EMVS-RL70-90-B15.5V±1V最大24.5V163-1794.1-4.5460-47525-35110
EMVS-RL74-30-W15.5V±1V最大24.5V229-2805.46-7.26000-7500170-230124
EMVS-RL74-60-R15.5V±1V最大24.5V102-1242.46-3.2620-63070-100122.8
EMVS-RL74-60-W15.5V±1V最大24.5V153-1873.69-4.86000-7500150-210122.8
EMVS-RL74-60-B15.5V±1V最大24.5V229-2805.46-7.1460-47545-65124
EMVS-RL90-30-R15.5V±1V最大24.5V204-2494.85-6.3620-63065-95172.4
EMVS-RL90-70-R15.5V±1V最大24.5V229-2805.46-7.2620-63070-100170.8
EMVS-RL90-70-W15.5V±1V最大24.5V381-4669.23-126000-7500170-230170.8
EMVS-RL120-50-R15.5V±1V最大24.5V344-4208.46-11620-63060-100238
EMVS-RL120-50-W15.5V±1V最大24.5V547-66913.1-176000-7500170-230238
EMVS-RL120-90-W15.5V±1V最大24.5V420-51310-136000-7500170-230248.8
■対応電源:EMVS-PSNシリーズ
 
注文例 型式
    
 Type
 EMVS-RL5060R

概要仕様

■外形図
(単位:mm)
EMVS-RL50-60EMVS-RL50-90EMVS-RL70-90EMVS-RL74-60EMVS-RL74-30EMVS-RL90-70EMVS-RL120-50EMVS-RL32-75EMVS-RL60-00EMVS-RL90-30EMVS-RL120-90LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応):関連画像
※EMVS-RL120-90は、2015年カタログ掲載の外形図に誤りがございます。本外形図が正しい寸法図となります。


■コネクタ型番
SMR-03V-B 黒色
EMVS-RLシリーズ コネクタ1:+
2:NC
3:-
照明ケーブル、EMVS-EX3ケーブルのコネクタ
を切り取って、ばら線で使用の場合
Red:+
Black:-
LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応):関連画像


 
■想定寿命曲線(試験データ)
LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応):関連画像
※対象型式:EMVS-RL90-70
※試験データは寿命を保証するものではありません。
■EMI測定(試験データ)
LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応):関連画像
※対象型式:EMVS-RL90-70
※試験データは寿命を保証するものではありません。
※ノイズを更に抑えたい場合には、フェライトコアをご使用ください。
※JIS1806準拠
■照度
リング照明:関連画像
■マルチ 照度
リング照明:関連画像

 

型番リスト

表示件数

照明色

照射方向

外形寸法 D(範囲)

(mm)

外形寸法 D

(mm)

消費電力(範囲)

(W)

消費電力

(W)

センター穴寸法 d(範囲)

(mm)

センター穴寸法 d

(mm)

高さ H(範囲)

(mm)

高さ H(伸縮タイプはMAX値)

(mm)

照射角

(度)

タイプ

RoHS?最小発注数量
B(青)
斜光照明
30.1~50
32
1.1~2
2
5~20
7
20.1~30
21
75
ダイレクトリング
10
1個
R(赤)
斜光照明
30.1~50
32
1.1~2
1.3
5~20
7
20.1~30
21
75
ダイレクトリング
10
1個
W(白)
斜光照明
30.1~50
32
1.1~2
2
5~20
7
20.1~30
21
75
ダイレクトリング
10
1個
B(青)
斜光照明
50.1~80
54
1.1~2
2
20.1~30
22.5
20.1~30
22.5
60
ダイレクトリング
10
1個
R(赤)
斜光照明
50.1~80
54
1.1~2
1.3
20.1~30
22.5
20.1~30
22.5
60
ダイレクトリング
10
1個
W(白)
斜光照明
50.1~80
54
1.1~2
2
20.1~30
22.5
20.1~30
22.5
60
ダイレクトリング
10
1個
R(赤)
垂直投光
30.1~50
50
1.1~2
1.2
20.1~30
25
15.1~20
19
90
ダイレクトリング
10
1個
W(白)
垂直投光
30.1~50
50
2.1~3
2.16
20.1~30
25
15.1~20
19
90
ダイレクトリング
10
1個
R(赤)
斜光照明
50.1~80
60
1.1~2
1.04
20.1~30
30
5~15
9
0
ローアングル
10
1個
B(青)
垂直投光
50.1~80
70
3.1~4
3.6
30.1~40
36
15.1~20
19.5
90
ダイレクトリング
10
1個
R(赤)
垂直投光
50.1~80
70
2.1~3
2.34
30.1~40
36
15.1~20
19.5
90
ダイレクトリング
10
1個
W(白)
垂直投光
50.1~80
70
3.1~4
3.6
30.1~40
36
15.1~20
19.5
90
ダイレクトリング
10
1個
W(白)
斜光照明
50.1~80
74
3.1~4
3.6
30.1~40
40
15.1~20
20
30
ローアングル
10
1個
B(青)
斜光照明
50.1~80
74
2.1~3
2.6
30.1~40
35
15.1~20
20
60
ダイレクトリング
10
1個
R(赤)
斜光照明
50.1~80
74
1.1~2
1.68
30.1~40
35
15.1~20
20
60
ダイレクトリング
10
1個
W(白)
斜光照明
50.1~80
74
2.1~3
2.6
30.1~40
35
15.1~20
20
60
ダイレクトリング
10
1個
R(赤)
斜光照明
80.1~100
90
3.1~4
3.38
50.1~70
51
20.1~30
23
30
ローアングル
10
1個
R(赤)
斜光照明
80.1~100
90
4.1~5
4.03
40.1~50
44
20.1~30
22
70
ダイレクトリング
10
1個
W(白)
斜光照明
80.1~100
90
6.1~8
6.2
40.1~50
44
20.1~30
22
70
ダイレクトリング
10
1個
R(赤)
斜光照明
100.1~130
120
6.1~8
6.2
70.1~100
90
20.1~30
23
50
ダイレクトリング
10
1個
W(白)
斜光照明
100.1~130
120
10.1~20
10.32
70.1~100
90
20.1~30
23
50
ダイレクトリング
10
1個
W(白)
垂直投光
100.1~130
120
8.1~10
8.64
70.1~100
60
15.1~20
20
90
ダイレクトリング
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,000
( 37,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,00018,108
( 19,919 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,000
( 37,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
35,00026,337
( 28,971 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,600
( 31,460 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,800
( 33,880 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,70019,506
( 21,457 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,80026,180
( 28,798 )
在庫品1日目当日出荷可能
44,00022,000
( 24,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
51,000
( 56,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
42,90036,465
( 40,112 )
在庫品1日目当日出荷可能
45,100
( 49,610 )
在庫品1日目当日出荷可能
41,400
( 45,540 )
在庫品1日目当日出荷可能
44,00032,243
( 35,467 )
在庫品1日目当日出荷可能
38,200
( 42,020 )
在庫品1日目当日出荷可能
40,200
( 44,220 )
在庫品1日目当日出荷可能
72,000
( 79,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
48,30038,640
( 42,504 )
在庫品1日目当日出荷可能
58,700
( 64,570 )
在庫品1日目当日出荷可能
66,00049,546
( 54,501 )
在庫品1日目当日出荷可能
73,700
( 81,070 )
在庫品1日目当日出荷可能
71,300
( 78,430 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

画像処理用 LED照明のリング照明。ダイレクト・マルチ・ローアングルの3機種に3色(赤・白・青)のラインナップをご用意。高品質・低価格の照明!!

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

 ココが特長

業界最安値の画像処理用LED照明のリング照明
青色を追加!!タイプもマルチ・ローアングルの2種類が新登場!! 

●使用頻度の多い15タイプを標準在庫
●色は3種類の対応(赤・白・青)
他ラインナップも豊富!!こちらをクリック下さい!!
◆低価格に間違いなし!!ドーム照明
 

ご注意


「EMVS-RL120-90」は2015年度カタログに掲載されている外形寸法図に誤りがあります。
正しい寸法図は当WEBページに掲載されている外形寸法図です。ご確認くださいますようお願いいたします。
EMVS-RL120-90(-W)
内径60mm76mm
取り付けピッチ90mm106mm


 

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-1679
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
カメラ照明
5
満足度:5.0
既存品が壊れたので試しに購入してみました。カメラ用以外にも使用範囲がありそうです。安価なので購入しやすい製品です。
2人が参考にしています。
撮影の照明として
5
満足度:5.0
別メーカーのLEDリングを検証した時は値段の高さから購入を見送りましたが、本製品はその別メーカーの半分以下の価格のため驚...もっと読む
0人が参考にしています。
アナログカメラ用
4
満足度:4.0
画像処理ではなく目視拡大鏡として カメラと一緒に使いました 最近のカメラはかなり明るいので ここまで明るくなくても大丈夫...もっと読む
0人が参考にしています。
画像処理用
4
満足度:4.0
CCDカメラの照明用です。 信頼性もありリーズナブルだと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)
LED赤外照明 IR2シリーズ リング照明
LED赤外照明 IR2シリーズ バー照明
LED赤外照明 IR2シリーズ フラット照明
センシングLEDリング照明 OPRシリーズ
LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ
メーカーミスミシーシーエスシーシーエスシーシーエスオプテックス・エフエーシーシーエス
通常価格28,600-81,900 -37,799 -117,99931,884 -83,697 -
通常出荷日在庫品1日目5日目〜5日目〜10日目3日目〜5日目〜
光種類可視光赤外線赤外線赤外線可視光可視光
本体種類ダイレクトリングタイプリング形バー形バックライト形リング形リング形
光源LED自光式自光式自光式自光式自光式
よく一緒に購入される商品

画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト