17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

UV照射ヘッド(スポット/バー)

UV照射ヘッド(スポット/バー)
通常単価(税別)
74,00098,000特別価格
税込単価
81,400107,800特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・4つスポットサイズ・高機能なバータイプも在庫・波長365nm

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

概要仕様

■仕様

型式

EMUV-P8H2

EMUV-P10H2

波長

365nm±5nm

クラス

クラス3B(JIS C 6802 2005) 

スポット径/発光長

 φ8mm

 φ10mm

推奨ワークディスタンス

 14mm

 30mm

ピーク照度

 2,130mW/c㎡

 1560mW/c㎡

 冷却

自然冷却

 振動(耐久)

 10~150Hz 加速度 50m/s2 片振幅 0.35mm X/Y/Z方向 各8分 10回

 衝撃(耐久)

 150m/s2 6方向(上下、左右、前後) 各3回

  100m/s2

周囲温度範囲

動作時:+5~+35℃、保存時:-10~+50°C(結露、氷結しないこと)

周囲湿度範囲

動作時・保存時:30~85%RH(結露、氷結しないこと)

重量

150g

 ケーブル長

 500mm

■照度プロファイル

UV照射ヘッド(スポット/バー):関連画像

UV照射ヘッド(スポット/バー):関連画像

EMUV-P*H2 新シリーズ
UV照射ヘッド(スポット/バー):関連画像 UV照射ヘッド(スポット/バー):関連画像

UV照射ヘッド(スポット/バー):関連画像

EMUV-P10H2

 

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,000
( 107,800 )
在庫品1日目当日出荷可能
74,00042,668
( 46,935 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・4つスポットサイズ
・高機能なバータイプも在庫
・波長365nm

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

豊富なサイズで最適照射
●4つスポットサイズ
●高機能なバータイプも在庫
●波長365nm

外観および仕様は、予告なく変更することがあります
・先端照射ライトを接続してから、電源を入れてください。
・絶対にUV照射を直接肉眼で見たり、触れたりしないで下さい!
・UV-LED放射部を人の眼に向けた状態で電源を入れて点灯しないで下さい!
・照射器を点灯する際、UV保護メガネを装着するなどして、光が目に入らないようにしてください
・皮膚の露出を無くすため、長袖の服や手袋を着用して、UV照射が皮膚に触れないようにしてください。

・EMUV-P6H,P10H 販売終了となりました。代替は EMUV-P10H2となります
違い点は以下となります。照度アップと外形が変わります
・EMUV-P8Hは在庫限りにて販売終了となります。代替はEMUV-P8H2となります
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

UV照射ヘッド(スポット/バー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UV照射ヘッド(スポット/バー)
UV-LED照射器 ZUVシリーズ ヘッドユニット
UV-LED照射器 USB式
ブラックライト ハイドレンジア UV-SVG 波長365/375/385/395/405nm
スポット照明 小型スポット照射型 VPシリーズ
ファイバ照明LED光源ルミナエース
メーカーミスミオムロンアズワンコンテック(ライト)日進電子工業アズワン
通常価格74,000-152,30189,27829,892 -87,501 -6,990 -
通常出荷日在庫品1日目1日目15日目在庫品1日目〜14日目〜1日目〜
よく一緒に購入される商品

UV照射器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト