17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

自動ボーレート検知・アルミニウム製 PNICI-MS101-R

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

自動ボーレート検知・アルミニウム製

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PNICI-MS101-R

2022年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ローコスト!通信速度を自動検知するシリアルコンバータ

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    オムロンPLC対応ケーブル (NXシリーズ)

通信速度を自動検知するシリアルコンバータ
●DC3,000V 絶縁保護(RS-422/485)
●最大通信速度921.6Kbps
●自動ボーレート検知機能付き
●ターミネータ付き(120Ω)
●−40〜70℃の高温度動作範囲

簡易マニュアル:http://www.korenix.com/upload/doc/201601041736370.pdf
 

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
商品外観はメーカー仕様に変更されました。本体の中身は何も変化がございません。
①型番表示 PNICI-MS101-R → JetCon 2201i-w自動ボーレート検知・アルミニウム製:関連画像
②Logo表示 Misumi → Korenix
自動ボーレート検知・アルミニウム製:関連画像

指定中の仕様・寸法情報

変換前通信方式
シリアル
変換後通信方式
シリアル
主従極数
1:1
寸法 縦(mm)
113.8
寸法 横(mm)
96
寸法 奥行き(mm)
24.7
変換前通信規格
RS-232
変換後通信規格
RS-422/RS-485(4・8線式)
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト