17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

4/6ポート(10/100M)1/2ポート(マルチモードSCコネクタ)産業用スイッチングハブ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

4/6ポート(10/100M)1/2ポート(マルチモードSCコネクタ)産業用スイッチングハブ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

IESH-MB305M-R

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【用途】
・産業用スイッチングハブ
【特長】
・警報機能搭載
・広温度範囲(最大-10~75℃)
・全ポートDIPスイッチによる警報機能On・Off対応
・DINレール取付対応
・ワイドレンジ電源入力DC:18〜32V(5ポート)12〜48V(8ポート)
・AC1500V絶縁耐圧(8ポートのみ)

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はIEMC-IMC21シリーズこちらです。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

破格プライス!!警報機能搭載の産業用スイッチングハブ!
●広温度範囲(最大-10~75℃)。
●全ポートDIPスイッチによる警報機能On・Off対応。
●DINレール取付対応。
●ワイドレンジ電源入力DC:18〜32V(5ポート)12〜48V(8ポート)
●AC1500V絶縁耐圧(8ポートのみ)

簡易説明はCADダウンロードよりご利用ください。

指定中の仕様・寸法情報

ポート数
5ポート
インターフェイス
イーサネット/光ファイバ
入力電源仕様
DC外部電源
伝送速度
10/100BASE
取付方法
DINレール
マネージド / アンマネージド
アンマネージド
周囲温度(動作時) 
-10~60℃
認証
CE
寸法 長さ(mm)
111.8
寸法 幅(mm)
30
寸法 厚み(mm)
98.2
光ポート数
1ポート

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト