17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

7ポート(10/100M)/3ポート(1000M)アンマネージド産業用スイッチングハブ  IESH-MB310GS-R

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

7ポート(10/100M)/3ポート(1000M)アンマネージド産業用スイッチングハブ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

IESH-MB310GS-R

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

10ポート(10/100M・1000M)とSFPの選定が可能なマルチポートハブ


10ポート(10/100M・1000MとSFPの選定が可能なマルチポートハブ

●2重化電源対応
●広温度範囲-10~70℃
●IP31アルミ筐体
●QOS対応

データーシート:http://www.korenix.com/upload/doc/DS_JetNet3010G(GT)_V1.0.pdf
マニュアル:http://www.korenix.com/upload/doc/UM_JetNet3010G(GT)_V2.2.pdf

IESH-MB310GS-Rは在庫限りで販売終了となります。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

ポート数
10ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
2重化電源
伝送速度
1000BASE
取付方法
DINレール
マネージド / アンマネージド
アンマネージド
周囲温度(動作時) 
-20~70℃
寸法 長さ(mm)
137
寸法 幅(mm)
96
寸法 厚み(mm)
119
通信規格
1000BASE
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト