エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ローカル/リモート排他制御対応・延長機能付き

ローカル/リモート排他制御対応・延長機能付き PNCES-EKP222C-R
通常単価(税別)
31,050
税込単価
34,155
通常出荷日:5日目

【用途】・ローカル/リモート排他制御対応CPUシェアリング・2ポートのCPUシェアリングデバイスと最大...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

PNCES-EKP222C-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PNCES-EKP222C-Rの仕様・寸法情報

種類
シェアリングデバイス
供給電源
[その他] ACアダプタ
PC接続ポート数(ポート)
1
コンソール接続ポート数(ポート)
1
PC側キーボード・マウスのインタフェース
PS2
PC側ディスプレイのインタフェース
VGA(HD-15pin)
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
PS2
コンソール側ディスプレイのインタフェース
VGA(HD-15pin)
最大延長距離(m)
150
寸法 縦(mm)
20
寸法 横(mm)
156
寸法 奥行き(mm)
65
chemSHERPA
調査中

商品仕様

概要仕様

仕様
ユニットタイプローカルリモート
消費電流 
ケーブル長150m(最大)
解像度1,280×1,024(最大)/60Hz
コネクタ
(コンソール接続)
キーボードミニDIN6pinメス
マウスミニDIN6pinメス
ディスプレイHD-15pinメス
コネクタ
(PC本体接続)
キーボード
マウス
ディスプレイHD-15pinオスHD-15pinメス
コネクタ(ユニット間接続)RJ-45メス(UTPケーブル)(注) 
LED接続 
電源入力方式バスパワー付属電源アダプタ
動作環境動作温度:0〜50℃、湿度:0〜80%(結露なきこと)
 保存温度:−20〜60℃、湿度:0〜80%(結露なきこと)
材質スチール
重量300g300g
外形寸法(mm)156×65×20156×65×20
付属品リモートユニット&ローカルユニット用PC本体接続1.8mケーブル
(ミニDIN6pinオス×2、HD-15pinオス)2本
ACアダプタ(入力:AC100〜240V、出力:DC9V/0.6A)、
フットパット×2 マニュアル 1部
取得規格CE、FCC Class A
(注)推奨ケーブル CBLKV-5E350シリーズ
販売:ミスミ/製造元:Rextron
ローカル/リモート排他制御対応・延長機能付き:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PNCES-EKP222C-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,050
( 34,155 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ローカル/リモート排他制御対応CPUシェアリング
・2ポートのCPUシェアリングデバイスと最大150mのリモートコントロール機能を同時に実現
・ホットキーによりローカル/リモートの排他制御が可能で、誤操作の危険性を軽減
・リモートユニットに付属のケーブルでPC本体と接続すれば2ポートKVMスイッチとしても使用可能

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

ローカル/リモート排他制御対応CPUシェアリング
●2ポートのCPUシェアリングデバイスと最大150mのリモートコントロール機能を同時に実現
●ホットキーによりローカル/リモートの排他制御が可能で、誤操作の危険性を軽減
●リモートユニットに付属のケーブルでPC本体と接続すれば2ポートKVMスイッチとしても使用可能

・パッケージにはローカル・リモート両方のユニットが含まれます。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローカル/リモート排他制御対応・延長機能付きの型番PNCES-EKP222C-Rのページです。 型番PNCES-EKP222C-Rに関する仕様情報を記載しております。
ローカル/リモート排他制御対応・延長機能付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローカル/リモート排他制御対応・延長機能付き
延長機能付き・スチールシャーシ
1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート VGA KVM over IP
1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート DisplayPort KVM over IP
1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート VGA KVM over IP CN9000
4ポートUSB3.2 Gen1デバイス共有器(外部制御仕様)
メーカーミスミミスミATENATENATENATEN
通常価格31,05043,000133,950155,529148,50026,210
通常出荷日5日目在庫品1日目6日目6日目6日目6日目
種類シェアリングデバイスシェアリングデバイスKVMKVMKVMシェアリングデバイス
供給電源ACアダプタバスパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワー
PC接続ポート数(ポート)111114
コンソール接続ポート数(ポート)112554
PC側キーボード・マウスのインタフェースPS2PS2組合せUSBUSBUSB

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト