17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

PS/2・USB 日本語 108key PCP-K7200-USB-R

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PS/2・USB 日本語 108key

販売終了

型番

PCP-K7200-USB-R

2018年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

スタンダードなローコスト日本語キーボード

ご注意

  • 販売価格の表記についてお詫び
    ただ今、下記の商品情報およびPDFカタログでの価格表記と相違が生じている場合がございます。正しくは「価格を確認」ボタンをクリックお願いいたします。

スタンダードなローコスト
日本語108keyキーボード

●PS/2、USB両対応タイプ。
●コンパクト設計

指定中の仕様・寸法情報

種類
キーボード
インターフェイス
USB
キー配列
日本語
キー数(キー)
108
キーボードタイプ
スタンダード
寸法 奥行き(mm)
24
寸法 幅(mm)
456
寸法 厚み(mm)
158
その他規格
CE、CSA、FCC、UL

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト